Guida telescopica doppia (21336)

Guida telescopica doppia (21336)
· Estrazione totale composta da due guide lineari e da due cursori

· Corse fino a 966 mm

· Carichi fino a 3055 N

· Carico elevato e inflessione ridotta

· Guide di scorrimento e sfere temprate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21336-1280210
21336-1280370
21336-1280450
21336-1280530
21336-1350370
21336-1350450
21336-1350530
21336-1350610
21336-1430450
21336-1430530
21336-1430610
21336-1430770
21336-1430930
21336-2280210
21336-2280370
21336-2280450
21336-2280530
21336-2350370
21336-2350450
21336-2350530
21336-2350610
21336-2430450
21336-2430530
21336-2430610
21336-2430770
21336-2430930
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Altezza h
(mm)
Larghezza W
(mm)
C0Y
(N)
C0Z
(N)
D per vite Forma Tipo di stampo H2 Numero di fori Dimensioni Peso (ERP)
(kg)

260.17 €

1 4 giorni 2322102628432302M5Acon foro filettato7.53280.8535

347.95 €

1 4 giorni 3803702628968471M5Acon foro filettato7.55281.4900

387.66 €

1 4 giorni 46445026281169385M5Acon foro filettato7.56281.8400

430.08 €

1 4 giorni 54853026281107325M5Acon foro filettato7.57282.1900

393.38 €

1 4 giorni 40637034351025718M6Acon foro filettato105352.1900

458.63 €

1 4 giorni 49445034351250793M6Acon foro filettato106352.7500

498.29 €

1 4 giorni 55853034351685728M6Acon foro filettato107353.2400

560.54 €

1 4 giorni 64661034351908626M6Acon foro filettato108353.7100

583.11 €

1 4 giorni 486450444318281279M8Acon foro filettato13.56434.7500

625.57 €

1 4 giorni 556530444323751434M8Acon foro filettato13.57435.6100

698.93 €

1 4 giorni 626610444329341300M8Acon foro filettato13.58436.4850

837.81 €

1 4 giorni 796770444330551016M8Acon foro filettato13.510438.1400

922.68 €

1 4 giorni 96693044432506833M8Acon foro filettato13.512439.8900

260.17 €

1 4 giorni 2322102628432302M5Bcon foro svasato7.53280.8464

347.95 €

1 4 giorni 3803702628968471M5Bcon foro svasato7.55281.4900

387.66 €

1 4 giorni 46445026281169385M5Bcon foro svasato7.56281.8300

430.08 €

1 4 giorni 54853026281107325M5Bcon foro svasato7.57282.1530

393.38 €

1 4 giorni 40637034351025718M6Bcon foro svasato105352.1100

458.63 €

1 4 giorni 49445034351250793M6Bcon foro svasato106352.7300

498.29 €

1 4 giorni 55853034351685728M6Bcon foro svasato107353.2300

560.54 €

1 4 giorni 64661034351908626M6Bcon foro svasato108353.7100

583.11 €

1 4 giorni 486450444318281279M8Bcon foro svasato13.56434.7000

625.57 €

1 4 giorni 556530444323751434M8Bcon foro svasato13.57435.5600

698.93 €

1 4 giorni 626610444329341300M8Bcon foro svasato13.58436.3700

837.81 €

1 4 giorni 796770444330551016M8Bcon foro svasato13.510438.0700

922.68 €

1 4 giorni 96693044432506833M8Bcon foro svasato13.512439.8100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Denominazione Guida Telescopica Versione 1 profilo a doppia t
RoHS

Supporto tecnico