Guide telescopiche in acciaio accoppiate, estrazione totale, capacità di carico fino a 133 kg (21338)

Guide telescopiche in acciaio accoppiate, estrazione totale, capacità di carico fino a 133 kg (21338)
· Estrazione totale composta da due guide lineari e da due cursori

· Corse fino a 966 mm

· Carichi fino a 1331 N

· Protezione dallo sporco delle gabbie aperte del cuscinetto a sfera

· Guide di scorrimento e sfere temprate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21338-280210
21338-280370
21338-280450
21338-280530
21338-350370
21338-350450
21338-350530
21338-350610
21338-430450
21338-430530
21338-430610
21338-430770
21338-430930
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Altezza h
(mm)
Larghezza W
(mm)
C0Y
(N)
C0Z
(N)
D per vite Numero di fori R
(mm)
Dimensioni Peso (ERP)
(kg)

249.28 €

1 4 giorni 2322102628432302M531280.8571

331.12 €

1 4 giorni 3803702628482482M551281.4100

367.83 €

1 4 giorni 4644502628393393M561281.7300

410.49 €

1 4 giorni 5485302628332332M571282.1800

373.54 €

1 4 giorni 4063703435522522M652352.2600

435.56 €

1 4 giorni 4944503435429429M662352.7500

475.48 €

1 4 giorni 5585303435394394M672353.1900

534.75 €

1 4 giorni 6466103435338338M682353.7300

554.86 €

1 4 giorni 486450444313311279M862.5434.7800

594.30 €

1 4 giorni 556530444311931193M872.5435.6600

664.99 €

1 4 giorni 626610444310821082M882.5436.5100

798.15 €

1 4 giorni 7967704443845845M8102.5438.2200

877.53 €

1 4 giorni 9669304443693693M8122.5439.9100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Materiale principale Acciaio per cuscinetti volventi
Denominazione Guida telescopica RoHS

Supporto tecnico