Guide telescopiche in acciaio Forma S, estrazione totale, capacità di carico fino a 459 kg (21342)

Guide telescopiche in acciaio Forma S, estrazione totale, capacità di carico fino a 459 kg (21342)
· Estrazione totale composta da due guide lineari e un elemento intermedio

· Corse fino a 1516 mm

· Carico elevato fino a 4590 N con inflessione ridotta

· Momento di inerzia superficiale elevato e alta rigidità

· Guide di scorrimento e sfere temprate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21342-280290
21342-280370
21342-280450
21342-280530
21342-280610
21342-350450
21342-350530
21342-350690
21342-350850
21342-430530
21342-430610
21342-430690
21342-430770
21342-430850
21342-431010
21342-431490
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Altezza h
(mm)
Larghezza W
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
L max.
(mm)
C0Y
(N)
D1 Numero di fori Dimensioni Peso (ERP)
(kg)
Peso ca.
(kg/m)

448.06 €

1 4 giorni 296290178524.5361490570M54 (3 Accessibili)281.81106.4

477.87 €

1 4 giorni 380370178524.5361490769M55 (4 Accessibili)282.39006.4

520.59 €

1 4 giorni 464450178524.5361490969M56 (4 Accessibili)282.70006.4

568.92 €

1 4 giorni 548530178524.53614901170M57 (6 Accessibili)283.40006.4

601.16 €

1 4 giorni 630610178524.53614901376M58 (6 Accessibili)283.90806.4

615.11 €

1 4 giorni 49445022.510430.54317301250M66 (5 Accessibili)354.6000-

675.14 €

1 4 giorni 55853022.510430.54317301685M67 (6 Accessibili)355.4600-

777.09 €

1 4 giorni 73469022.510430.54317302132M69 (7 Accessibili)357.0700-

874.55 €

1 4 giorni 88685022.510430.54317302801M611 (9 Accessibili)358.6200-

711.29 €

1 4 giorni 55653028120345219702061M87 (6 Accessibili)437.790014.6

775.53 €

1 4 giorni 62661028120345219702603M88 (6 Accessibili)4310.000014.6

832.14 €

1 4 giorni 72669028120345219702775M89 (7 Accessibili)4310.340014.6

890.98 €

1 4 giorni 79677028120345219703319M810 (7 Accessibili)4311.560014.6

931.27 €

1 4 giorni 86685028120345219703873M811 (9 Accessibili)4312.445014.6

1,123.55 €

1 4 giorni 1036101034120345219704590M813 (10 Accessibili)4315.0300-

1,502.79 €

1 4 giorni 1516149034120345219703713M819 (15 Accessibili)4322.1700-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Materiale principale Acciaio per cuscinetti volventi
Denominazione Guida telescopica Versione 1 A forma di S RoHS

Supporto tecnico