Calettatori con dado centrale Forma A (23368)

Calettatori con dado centrale Forma A (23368)
· Ideale per collegamenti senza gioco

· Momento di inerzia ridotto

· Per diametro dell'albero compreso tra 5 e 35 mm

· Per coppie molto elevate

· Autocentrante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23368-0516
23368-0616
23368-0720
23368-0820
23368-0920
23368-1023
23368-1123
23368-1223
23368-1426
23368-1526
23368-1626
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro interno
(mm)
D1=Diametro esterno
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Con coppia di serraggio MS forza assiale trasmissibile F kN Pressione superficiale sul mozzo P
(N/mm²)
Viti di serraggio Coppia di serraggio MS
(Nm)
Con coppia di serraggio MS coppia trasmissibile M Nm SW
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

34.31 €

1 4 giorni 516199.5341101810130.0220

34.31 €

1 4 giorni 616199.534.31101813130.0210

35.31 €

1 4 giorni 720221133.7652013160.0383

35.31 €

1 4 giorni 820221133.75652015160.0366

35.31 €

1 4 giorni 920221134652018160.0346

35.31 €

1 4 giorni 102325.512.554.6552523190.0527

40.35 €

1 4 giorni 112325.512.554.5552525190.0498

40.35 €

1 4 giorni 122325.512.554.6552528190.0467

40.35 €

1 4 giorni 142628.51656.6645046220.0685

40.35 €

1 4 giorni 152628.51656.59645049220.0637

40.35 €

1 4 giorni 162628.51656.5645052220.0597

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 Con dado centrale Denominazione Calettatore Forma A
RoHS

Supporto tecnico