Calettatori Forma H per coppie elevate (23362)

Calettatori Forma H per coppie elevate (23362)
· Per coppie molto elevate

· Per diametro dell'albero compreso tra 25 e 85 mm

· Montaggio interno possibile

· Autocentrante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23362-2555
23362-2855
23362-3055
23362-3560
23362-3865
23362-4065
23362-4275
23362-4575
23362-4880
23362-5080
23362-5585
23362-6090
23362-6595
23362-70110
23362-75115
23362-80120
23362-85125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro interno
(mm)
D1=Diametro esterno
(mm)
B
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Con coppia di serraggio MS forza assiale trasmissibile F kN Pressione superficiale sull'albero P
(N/mm²)
Viti di serraggio numero Pressione superficiale sul mozzo P
(N/mm²)
Viti di serraggio Coppia di serraggio MS
(Nm)
Con coppia di serraggio MS coppia trasmissibile M Nm Peso (ERP)
(kg)

30.33 €

1 4 giorni 2555463240641556 x M680176490.4455

30.33 €

1 4 giorni 2855463240642506 x M695178750.4227

30.33 €

1 4 giorni 3055463240642356 x M695179500.4059

36.28 €

1 4 giorni 3560604454741657 x M6751713000.6110

40.41 €

1 4 giorni 3865604554841658 x M6951716000.7147

43.58 €

1 4 giorni 4065604554841558 x M6951716800.6851

49.39 €

1 4 giorni 42756244541352507 x M81104128001.0130

52.50 €

1 4 giorni 45756244541352357 x M81104130500.9575

57.08 €

1 4 giorni 48807556671551958 x M8904137001.3120

57.08 €

1 4 giorni 50807456661551858 x M8904139501.2580

57.08 €

1 4 giorni 55857456661741909 x M81004149001.3470

65.80 €

1 4 giorni 609074566619319510 X M81004159001.4480

72.55 €

1 4 giorni 659574566619318010 X M8954164501.5580

91.71 €

1 4 giorni 7011090708031321010 X M1011083109502.8310

97.80 €

1 4 giorni 7511590708031320010 X M1010583117003.3050

104.26 €

1 4 giorni 8012090708034420511 X M1011083137503.1400

112.61 €

1 4 giorni 8512590708037521012 X M1011583160003.3200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Denominazione Calettatore Forma H
RoHS

Supporto tecnico