Calettatori Forma G in acciaio inox (23360-01)

Calettatori Forma G in acciaio inox (23360-01)
· Ideale per spazi ristretti

· Per diametro dell'albero compreso tra 20 e 80 mm

· Montaggio interno possibile

· Nessuno spostamento assiale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23360-01-2047
23360-01-2550
23360-01-3055
23360-01-3560
23360-01-4065
23360-01-4575
23360-01-5080
23360-01-5585
23360-01-6090
23360-01-6595
23360-01-70110
23360-01-75115
23360-01-80120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro interno
(mm)
D1=Diametro esterno
(mm)
B
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Con coppia di serraggio MS forza assiale trasmissibile F kN Pressione superficiale sull'albero P
(N/mm²)
Viti di serraggio numero Pressione superficiale sul mozzo P
(N/mm²)
Viti di serraggio Coppia di serraggio MS
(Nm)
Con coppia di serraggio MS coppia trasmissibile M Nm Peso (ERP)
(kg)

100.24 €

1 4 giorni 2047261720111338 x M65781100.2072

103.09 €

1 4 giorni 2550261720121209 x M66081550.2118

115.08 €

1 4 giorni 30552617201210010 X M65581850.2579

128.57 €

1 4 giorni 35602617201611412 X M66782900.2810

142.94 €

1 4 giorni 40652617202012515 X M67784100.3153

164.25 €

1 4 giorni 45753220242812912 X M878186350.5195

185.20 €

1 4 giorni 50803220242811612 X M873187000.5767

208.82 €

1 4 giorni 55853220243312314 X M880189050.6286

232.07 €

1 4 giorni 60903220243311314 X M876189900.6442

251.41 €

1 4 giorni 65953220243711916 X M8821812250.7144

384.80 €

1 4 giorni 701103824285313114 X M10843518751.2430

399.59 €

1 4 giorni 751153824285312314 X M10803520101.3100

410.41 €

1 4 giorni 801203824285311514 X M10773521451.4000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox Denominazione Calettatore Forma G
Chiave in acciaio 1.4057 RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico