Calettatori Forma G area di tolleranza maggiore (23360)

Calettatori Forma G area di tolleranza maggiore (23360)
· Per coppie molto elevate

· Nessuno spostamento assiale

· Montaggio interno possibile

· Per diametro dell'albero compreso tra 19 e 85 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23360-1947
23360-2047
23360-2247
23360-2450
23360-2550
23360-2855
23360-3055
23360-3260
23360-3560
23360-3865
23360-4065
23360-4275
23360-4575
23360-4880
23360-5080
23360-5585
23360-6090
23360-6595
23360-70110
23360-75115
23360-80120
23360-85125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro interno
(mm)
D1=Diametro esterno
(mm)
B
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Con coppia di serraggio MS forza assiale trasmissibile F kN Pressione superficiale sull'albero P
(N/mm²)
Viti di serraggio numero Pressione superficiale sul mozzo P
(N/mm²)
Viti di serraggio Coppia di serraggio MS
(Nm)
Con coppia di serraggio MS coppia trasmissibile M Nm Peso (ERP)
(kg)

18.15 €

1 4 giorni 194727.51720322658 x M6107173060.2193

18.15 €

1 4 giorni 204727.51720322518 x M6107173210.2136

18.15 €

1 4 giorni 224727.51720322278 x M6106173510.2061

18.15 €

1 4 giorni 245027.51720362329 x M6112174290.2282

18.30 €

1 4 giorni 255027.51720362239 x M6111174460.2233

18.52 €

1 4 giorni 285527.51720351979 x M6100174960.2637

19.97 €

1 4 giorni 305527.51720351839 x M6100175290.2527

21.69 €

1 4 giorni 326027.517204722812 X M6122177490.3056

21.69 €

1 4 giorni 356027.517204720812 X M6121178150.2854

24.41 €

1 4 giorni 386527.517205823815 X M61391711010.3365

24.50 €

1 4 giorni 406527.517205822515 X M61391711540.3171

26.14 €

1 4 giorni 427533.520248426612 X M81494117680.5668

26.14 €

1 4 giorni 457533.520248424712 X M81484118860.5301

29.12 €

1 4 giorni 488033.520248323112 X M81384120040.5983

29.12 €

1 4 giorni 508033.520248322112 X M81384120820.5752

31.92 €

1 4 giorni 558533.520249723314 X M81514126560.6216

33.71 €

1 4 giorni 609033.520249621214 X M81424128810.6629

38.20 €

1 4 giorni 659533.5202410922316 X M81534135500.7139

52.40 €

1 4 giorni 7011039.5242815524514 X M101568354321.2440

56.93 €

1 4 giorni 7511539.5242815522814 X M101498357951.3050

60.24 €

1 4 giorni 8012039.5242815421314 X M101428361561.3770

61.49 €

1 4 giorni 8512539.5242817522816 X M101558374471.4560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Denominazione Calettatore Forma G
RoHS

Supporto tecnico