Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23354-01-0616 |
23354-01-0717 |
23354-01-0818 |
23354-01-0920 |
23354-01-1020 |
23354-01-1122 |
23354-01-1222 |
23354-01-1426 |
23354-01-1528 |
23354-01-1632 |
23354-01-1835 |
23354-01-1935 |
23354-01-2038 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Diametro interno (mm) | D1=Diametro esterno (mm) | B (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Con coppia di serraggio MS forza assiale trasmissibile F kN | Pressione superficiale sull'albero P (N/mm²) | Viti di serraggio numero | Pressione superficiale sul mozzo P (N/mm²) | Viti di serraggio Coppia di serraggio MS (Nm) | Con coppia di serraggio MS coppia trasmissibile M Nm | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.95 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | 13.5 | 10.5 | 11 | 0.9 | 49 | 3 x M2.5 | 19 | 0.5 | 3 | 0.0113 | ||
78.95 € | 1 | 4 giorni | 7 | 17 | 13.5 | 10.5 | 11 | 0.9 | 42 | 3 x M2.5 | 17 | 0.5 | 3 | 0.0133 | ||
78.95 € | 1 | 4 giorni | 8 | 18 | 13.5 | 10.5 | 11 | 0.9 | 37 | 3 x M2.5 | 17 | 0.5 | 4 | 0.0143 | ||
86.98 € | 1 | 4 giorni | 9 | 20 | 15.5 | 12.5 | 13 | 1.2 | 37 | 4 x M2.5 | 17 | 0.5 | 6 | 0.0196 | ||
86.98 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | 15.5 | 12.5 | 13 | 1.2 | 33 | 4 x M2.5 | 17 | 0.5 | 6 | 0.0179 | ||
86.98 € | 1 | 4 giorni | 11 | 22 | 15.5 | 12.5 | 13 | 1.2 | 30 | 4 x M2.5 | 15 | 0.5 | 7 | 0.0389 | ||
92.89 € | 1 | 4 giorni | 12 | 22 | 15.5 | 12.5 | 13 | 1.2 | 26 | 4 x M2.5 | 15 | 0.5 | 7 | 0.0201 | ||
92.89 € | 1 | 4 giorni | 14 | 26 | 20 | 16.5 | 17 | 1.9 | 28 | 4 x M3 | 15 | 0.9 | 13 | 0.0380 | ||
92.89 € | 1 | 4 giorni | 15 | 28 | 20 | 16.5 | 17 | 1.9 | 26 | 4 x M3 | 14 | 0.9 | 14 | 0.0474 | ||
98.60 € | 1 | 4 giorni | 16 | 32 | 21 | 16.5 | 17 | 3.5 | 45 | 4 x M4 | 23 | 2.2 | 28 | 0.0628 | ||
98.60 € | 1 | 4 giorni | 18 | 35 | 25 | 20 | 21 | 3.5 | 32 | 4 x M4 | 17 | 2.2 | 32 | 0.0866 | ||
98.60 € | 1 | 4 giorni | 19 | 35 | 25 | 20 | 21 | 3.5 | 31 | 4 x M4 | 17 | 2.2 | 34 | 0.1003 | ||
98.60 € | 1 | 4 giorni | 20 | 38 | 26 | 20 | 21 | 5.5 | 45 | 4 x M5 | 24 | 4.2 | 55 | 0.1159 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio inox | Denominazione | Calettatore | Forma | D |
---|---|---|---|---|---|
Chiave in acciaio | 1.4057 | RoHS | sì | PL Edelstahl | sì |
Configura
Proprietà di base
D=Diametro interno(mm)
D1=Diametro esterno(mm)
B(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Con coppia di serraggio MS forza assiale trasmissibile F kN
Pressione superficiale sull'albero P(N/mm²)
Viti di serraggio numero
Pressione superficiale sul mozzo P(N/mm²)
Viti di serraggio Coppia di serraggio MS(Nm)
Con coppia di serraggio MS coppia trasmissibile M Nm
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali