Codice articolo del costruttore: 23354-0616
Marca: NORELEM
Prezzo: 23.64 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=Diametro interno: 6 mm
D1=Diametro del gambo: 16 mm
B: 13.5 mm
L1: 10.5 mm
L2: 11 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23354-0616
Codice componente
|
---|
23354-0616 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Diametro interno (mm) | D1=Diametro del gambo (mm) | B (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Con coppia di serraggio MS forza assiale trasmissibile F kN | Pressione superficiale sull'albero P (N/mm²) | Viti di serraggio numero | Pressione superficiale sul mozzo P (N/mm²) | Viti di serraggio Coppia di serraggio MS (Nm) | Con coppia di serraggio MS coppia trasmissibile M Nm | X min. (mm) | 250 K min. (mm) | 280 K min. (mm) | 320 K min. (mm) | 400 K min. (mm) | 200 K min. (mm) | Limite di elasticità Re (N/mm²) del materiale del mozzo K min mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.64 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | 13.5 | 10.5 | 11 | 2 | 150 | 3 x M2.5 | 55 | 1.2 | 6 | 15 | 18.65 | 18.61 | 18.6 | 18.45 | 19.06 | 19.06 / 18.65 / 18.61 / 18. | 0.0118 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio | Denominazione | Calettatore | Forma | D |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Calettatori Forma D Forma costruttiva compatta (23354), il codice articolo è il seguente: 23354-0616.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23354-0616.
Configura
Proprietà di base
D=Diametro interno(mm)
D1=Diametro del gambo(mm)
B(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Con coppia di serraggio MS forza assiale trasmissibile F kN
Pressione superficiale sull'albero P(N/mm²)
Viti di serraggio numero
Pressione superficiale sul mozzo P(N/mm²)
Viti di serraggio Coppia di serraggio MS(Nm)
Con coppia di serraggio MS coppia trasmissibile M Nm
X min.(mm)
250 K min.(mm)
280 K min.(mm)
320 K min.(mm)
400 K min.(mm)
200 K min.(mm)
Limite di elasticità Re (N/mm²) del materiale del mozzo K min mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23354-0516 |
23354-063516 |
23354-0717 |
23354-0818 |
23354-0920 |
23354-095320 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=Diametro interno (mm) | D1=Diametro del gambo (mm) | B (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Con coppia di serraggio MS forza assiale trasmissibile F kN | Pressione superficiale sull'albero P (N/mm²) | Viti di serraggio numero | Pressione superficiale sul mozzo P (N/mm²) | Viti di serraggio Coppia di serraggio MS (Nm) | Con coppia di serraggio MS coppia trasmissibile M Nm | X min. (mm) | 250 K min. (mm) | 280 K min. (mm) | 320 K min. (mm) | 400 K min. (mm) | 200 K min. (mm) | Limite di elasticità Re (N/mm²) del materiale del mozzo K min mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400 | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.64 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | 13.5 | - | 11 | 2 | 150 | 3 x M2.5 | 55 | 1.2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0132 | ||
23.64 € | 1 | 4 giorni | 6.35 | 16 | 13.5 | - | 11 | 2 | 140 | 3 x M2.5 | 55 | 1.2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0116 | ||
24.61 € | 1 | 4 giorni | 7 | 17 | 13.5 | - | 11 | 2 | 125 | 3 x M2.5 | 55 | 1.2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0137 | ||
24.61 € | 1 | 4 giorni | 8 | 18 | 13.5 | 10.5 | 11 | 2.5 | 110 | 3 x M2.5 | 50 | 1.2 | 10 | 15 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 20.08 | 21.1 | 21.1 / 20.64 / 20.64 / 20.6 | 0.0150 | ||
24.73 € | 1 | 4 giorni | 9 | 20 | 15.5 | 12.5 | 13 | 3 | 120 | 4 x M2.5 | 55 | 1.2 | 15 | 15 | 23.83 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.83 | 23.83 / 23.83 / 23.26 / 23. | 0.0215 | ||
24.73 € | 1 | 4 giorni | 9.53 | 20 | 15.5 | - | 13 | 3 | 110 | 4 x M2.5 | 55 | 1.2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0204 |