Calettatori Forma A in acciaio inox (23350-01)

Calettatori Forma A in acciaio inox (23350-01)
· Per coppie medie

· Nessuno spostamento assiale

· Per diametro dell'albero compreso tra 20 e 60 mm

· Autocentrante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23350-01-2028
23350-01-2534
23350-01-3041
23350-01-3547
23350-01-4053
23350-01-4559
23350-01-5065
23350-01-5571
23350-01-6077
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro interno
(mm)
D1=Diametro del gambo
(mm)
D2=Diametro flangia
(mm)
B
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Con coppia di serraggio MS forza assiale trasmissibile F kN Pressione superficiale sull'albero P
(N/mm²)
Viti di serraggio numero Pressione superficiale sul mozzo P
(N/mm²)
Viti di serraggio Coppia di serraggio MS
(Nm)
Con coppia di serraggio MS coppia trasmissibile M Nm Peso (ERP)
(kg)

97.03 €

1 4 giorni 20285045183910714 x M6518970.2566

120.34 €

1 4 giorni 25345652254615625 x M64581800.3641

141.86 €

1 4 giorni 30416252254615516 x M63882200.4769

177.34 €

1 4 giorni 35476859325319468 x M63483400.5537

185.79 €

1 4 giorni 40537559325319408 x M63083900.6595

200.98 €

1 4 giorni 45598678457036488 x M836188201.1170

223.79 €

1 4 giorni 50659278457036438 x M833189101.2700

346.24 €

1 4 giorni 55719889558141369 x M8281811001.5810

425.62 €

1 4 giorni 607710489558141339 x M8261812001.8050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox Denominazione Calettatore Forma A
Chiave in acciaio 1.4057 RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico