Giunti dentellati in elastomero accoppiamento con perno filettato (23023)

Giunti dentellati in elastomero accoppiamento con perno filettato (23023)
· Ideale per numeri di giri elevati

· Sistema di ammortizzazione

· Il serraggio con perni filettati garantisce tempi di montaggio sensibilmente ridotti

· Assenza di gioco grazie al precarico della stella di accoppiamento

· Montaggio semplice (sistema a innesto)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23023-0020
23023-0050
23023-0125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
L=Lunghezza
(mm)
Coppia nominale
(N•m)
D1/D2 max.
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2=Foro di montaggio
(mm)
D4=Diametro esterno
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Momento di inerzia
(10⁻³ kgm²)
Max. disallineamento dell'albero assiale ± Resistenza alla torsione statica
(Nm/arcmin)
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
Dimensioni C (DIN 916) Peso (ERP)
(kg)

60.28 €

1 4 giorni 1.01–3.0022263314783.50.000210.60.0070.72M30.0070

70.35 €

1 4 giorni 3.01–5.003059.535520101050.0010.80.0160.75M30.0278

90.40 €

1 4 giorni 10.01–20.003512.514883011135.50.005910.0381.712.5M40.0633

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A stella Materiale corpo Alluminio Max. disallineamento dell'albero laterale 0.1
Versione 1 Bloccaggio con perno filettato Denominazione Giunto dentellato in elastomero Versione 2 Mini
RoHS

Supporto tecnico