Piastrine di fissaggio per cinghie dentate profili T e AT (22012)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22012-05101
22012-05102
22012-05161
22012-05162
22012-05251
22012-05252
22012-10161
22012-10162
22012-10251
22012-10252
22012-10321
22012-10322
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
A A1 P=Profilo H B D L P Peso (ERP)
(kg)

15.98 €

1 4 giorni 103.46T58295.541.850.0223

18.59 €

1 4 giorni 103.46AT58295.541.850.0214

14.96 €

1 4 giorni 163.46T58355.541.850.0280

19.36 €

1 4 giorni 163.46AT58355.541.850.0277

16.15 €

1 4 giorni 253.46T58445.541.850.0348

22.34 €

1 4 giorni 253.46AT58445.541.850.0334

21.96 €

1 4 giorni 1658T101541980100.1162

25.79 €

1 4 giorni 1658AT101541980100.1130

25.88 €

1 4 giorni 2558T101550980100.1410

27.37 €

1 4 giorni 2558AT101550980100.1352

28.10 €

1 4 giorni 3258T101557980100.1660

36.87 €

1 4 giorni 3258AT101557980100.1610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Alluminio Denominazione Piastrina di fissaggio per cinghia dentata Superficie corpo base Grezzo
RoHS

Supporto tecnico