Cinghie dentate profilo T5 (22052) (Codici componente)

Cinghie dentate profilo T5 (22052)
· Ideale per azionamenti con una elevata flessibilità della cinghia

· Trasmissione di potenza elevata

· Deformazione ridotta della cinghia

· Massima resistenza all'abrasione

· Ottima resistenza alle sostanze chimiche

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22052-0510X1380
22052-0510X1440
22052-0516X0165
22052-0516X0185
22052-0516X0200
22052-0516X0215
22052-0516X0220
22052-0516X0225
22052-0516X0245
22052-0516X0250
22052-0516X0255
22052-0516X0260
22052-0516X0270
22052-0516X0275
22052-0516X0280
22052-0516X0295
22052-0516X0300
22052-0516X0305
22052-0516X0325
22052-0516X0330
22052-0516X0340
22052-0516X0350
22052-0516X0355
22052-0516X0365
22052-0516X0375
22052-0516X0390
22052-0516X0400
22052-0516X0410
22052-0516X0420
22052-0516X0425
22052-0516X0450
22052-0516X0455
22052-0516X0475
22052-0516X0480
22052-0516X0500
22052-0516X0510
22052-0516X0525
22052-0516X0545
22052-0516X0550
22052-0516X0560
22052-0516X0575
22052-0516X0600
22052-0516X0610
22052-0516X0620
22052-0516X0630
22052-0516X0640
22052-0516X0650
22052-0516X0660
22052-0516X0690
22052-0516X0700
22052-0516X0720
22052-0516X0750
22052-0516X0780
22052-0516X0815
22052-0516X0840
22052-0516X0850
22052-0516X0900
22052-0516X0990
22052-0516X1000
22052-0516X1075
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
L1=Lunghezza effettiva N=N. di denti Peso (ERP)
(kg)

18.13 €

1 4 giorni 1013802760.0310

18.74 €

1 4 giorni 1014402880.0314

10.09 €

1 4 giorni 16165330.0056

10.23 €

1 4 giorni 16185370.0062

10.23 €

1 4 giorni 16200400.0074

10.53 €

1 4 giorni 16215430.0071

10.53 €

1 4 giorni 16220440.0074

10.53 €

1 4 giorni 16225450.0072

11.32 €

1 4 giorni 16245490.0086

11.32 €

1 4 giorni 16250500.0086

11.45 €

1 4 giorni 16255510.0086

11.45 €

1 4 giorni 16260520.0082

11.45 €

1 4 giorni 16270540.0092

11.45 €

1 4 giorni 16275550.0091

11.65 €

1 4 giorni 16280560.0102

11.65 €

1 4 giorni 16295590.0105

11.65 €

1 4 giorni 16300600.0108

11.65 €

1 4 giorni 16305610.0116

12.09 €

1 4 giorni 16325650.0115

12.09 €

1 4 giorni 16330660.0116

12.42 €

1 4 giorni 16340680.0121

12.42 €

1 4 giorni 16350700.0123

12.42 €

1 4 giorni 16355710.0121

12.42 €

1 4 giorni 16365730.0130

12.42 €

1 4 giorni 16375750.0135

12.42 €

1 4 giorni 16390780.0148

12.56 €

1 4 giorni 16400800.0143

12.70 €

1 4 giorni 16410820.0151

12.70 €

1 4 giorni 16420840.0144

12.88 €

1 4 giorni 16425850.0143

12.88 €

1 4 giorni 16450900.0154

13.03 €

1 4 giorni 16455910.0148

13.18 €

1 4 giorni 16475950.0161

13.65 €

1 4 giorni 16480960.0175

14.09 €

1 4 giorni 165001000.0179

14.39 €

1 4 giorni 165101020.0183

14.59 €

1 4 giorni 165251050.0177

14.86 €

1 4 giorni 165451090.0196

14.86 €

1 4 giorni 165501100.0188

15.04 €

1 4 giorni 165601120.0198

15.19 €

1 4 giorni 165751150.0205

15.95 €

1 4 giorni 166001200.0213

15.95 €

1 4 giorni 166101220.0232

16.10 €

1 4 giorni 166201240.0201

16.30 €

1 4 giorni 166301260.0095

15.51 €

1 4 giorni 166401280.0223

16.42 €

1 4 giorni 166501300.0233

16.56 €

1 4 giorni 166601320.0231

16.75 €

1 4 giorni 166901380.0241

16.91 €

1 4 giorni 167001400.0245

17.07 €

1 4 giorni 167201440.0274

17.19 €

1 4 giorni 167501500.0262

17.53 €

1 4 giorni 167801560.0280

18.48 €

1 4 giorni 168151630.0292

18.48 €

1 4 giorni 168401680.0283

18.59 €

1 4 giorni 168501700.0304

19.07 €

1 4 giorni 169001800.0311

20.00 €

1 4 giorni 169901980.0359

20.31 €

1 4 giorni 1610002000.0348

22.18 €

1 4 giorni 1610752150.0371

Loading...

Informazioni di base

Profilo cinghia Estremità chiusa Superficie denti cinghia Standard (Con un lato) Materiale cinghia Cinghia in poliuretano
Profilo cinghia T5 Denominazione Cinghia dentata DIN DIN 7721
Colore corpo base Grigio RoHS

Supporto tecnico