Cinghie dentate profilo T10 (22052) (22052-1016X0370)

Cinghie dentate profilo T10 (22052) 22052-1016X0370

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22052-1016X0370

Marca: NORELEM

Prezzo: 14.86

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza nominale W (mm): 16 mm

L1=Lunghezza effettiva: 370

N=N. di denti: 37

Peso (ERP): 0.0252 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22052-1016X0370

Codice componente
22052-1016X0370
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
L1=Lunghezza effettiva N=N. di denti Peso (ERP)
(kg)

14.86 €

1 4 giorni 16370370.0252

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cinghia Estremità chiusa Superficie denti cinghia Standard (Con un lato) Materiale cinghia Cinghia in poliuretano
Profilo cinghia T10 Denominazione Cinghia dentata DIN DIN 7721
Colore corpo base Grigio RoHS

Si trova sulla pagina di Cinghie dentate profilo T10 (22052), il codice articolo è il seguente: 22052-1016X0370.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22052-1016X0370.

Tipologia prodotto

Codice componente
22052-1016X0260
22052-1016X0400
22052-1016X0410
22052-1016X0440
22052-1016X0450
22052-1016X0500
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
L1=Lunghezza effettiva N=N. di denti Peso (ERP)
(kg)

14.27 €

1 4 giorni 16260260.0186

14.86 €

1 4 giorni 16400400.0277

14.86 €

1 4 giorni 16410410.0279

15.19 €

1 4 giorni 16440440.0314

15.51 €

1 4 giorni 16450450.0314

16.75 €

1 4 giorni 16500500.0353

Supporto tecnico