Codice articolo del costruttore: 22062-0315X0390
Marca: NORELEM
Prezzo: 9.48 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Larghezza nominale W (mm): 15 mm
L1=Lunghezza effettiva: 390
N=N. di denti: 130
Peso (ERP): 0.0172 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22062-0315X0390
Codice componente
|
---|
22062-0315X0390 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | L1=Lunghezza effettiva | N=N. di denti | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.48 € | 1 | 4 giorni | 15 | 390 | 130 | 0.0172 |
Loading...
Profilo cinghia | Estremità chiusa | Superficie denti cinghia | Standard (Con un lato) | Profilo cinghia | HTD3M |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo base | Poliammide | Denominazione | Cinghia dentata | Colore corpo base | Nero |
Versione 1 | Chiuso | ISO | ISO 13050 | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Cinghie dentate profilo HTD 3M (22062), il codice articolo è il seguente: 22062-0315X0390.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22062-0315X0390.
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
L1=Lunghezza effettiva
N=N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22062-0309X0216 |
22062-0309X0225 |
22062-0309X0240 |
22062-0315X0420 |
22062-0315X0447 |
22062-0315X0474 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza nominale W (mm) (mm) | L1=Lunghezza effettiva | N=N. di denti | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.27 € | 1 | 4 giorni | 9 | 216 | 72 | 0.0045 | ||
5.27 € | 1 | 4 giorni | 9 | 225 | 75 | 0.0055 | ||
5.27 € | 1 | 4 giorni | 9 | 240 | 80 | 0.0065 | ||
9.48 € | 1 | 4 giorni | 15 | 420 | 140 | 0.0185 | ||
9.94 € | 1 | 4 giorni | 15 | 447 | 149 | 0.0197 | ||
10.43 € | 1 | 4 giorni | 15 | 474 | 158 | 0.0209 |