Cinghie dentate profilo HTD 5M (22062) (Codici componente)

Cinghie dentate profilo HTD 5M (22062)
· Protezione elevata contro salti di denti

· Bassa rumorosità e manutenzione

· Accuratezza di posizionamento e di angolazione

· Ottima resistenza alle sostanze chimiche

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22062-0525X0615
22062-0525X0620
22062-0525X0630
22062-0525X0635
22062-0525X0665
22062-0525X0700
22062-0525X0710
22062-0525X0740
22062-0525X0755
22062-0525X0800
22062-0525X0835
22062-0525X0840
22062-0525X0860
22062-0525X0890
22062-0525X0900
22062-0525X0925
22062-0525X0950
22062-0525X1000
22062-0525X1050
22062-0525X1125
22062-0525X1200
22062-0525X1270
22062-0525X1420
22062-0525X1500
22062-0525X1595
22062-0525X1690
22062-0525X1800
22062-0525X2000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
L1=Lunghezza effettiva N=N. di denti Peso (ERP)
(kg)

23.06 €

1 4 giorni 256151230.0565

23.27 €

1 4 giorni 256201240.0572

23.36 €

1 4 giorni 256301260.0558

23.49 €

1 4 giorni 256351270.0575

24.01 €

1 4 giorni 256651330.0634

24.45 €

1 4 giorni 257001400.0646

24.87 €

1 4 giorni 257101420.0666

25.47 €

1 4 giorni 257401480.0661

26.34 €

1 4 giorni 257551510.0655

26.85 €

1 4 giorni 258001600.0677

27.21 €

1 4 giorni 258351670.0754

27.74 €

1 4 giorni 258401680.0738

28.18 €

1 4 giorni 258601720.0699

28.59 €

1 4 giorni 258901780.0784

29.15 €

1 4 giorni 259001800.0819

29.60 €

1 4 giorni 259251850.0862

30.03 €

1 4 giorni 259501900.0833

30.35 €

1 4 giorni 2510002000.0912

31.37 €

1 4 giorni 2510502100.0989

33.31 €

1 4 giorni 2511252250.1020

34.40 €

1 4 giorni 2512002400.1116

35.15 €

1 4 giorni 2512702540.1131

39.52 €

1 4 giorni 2514202840.1173

43.83 €

1 4 giorni 2515003000.1431

48.27 €

1 4 giorni 2515953190.1406

50.89 €

1 4 giorni 2516903380.1612

61.19 €

1 4 giorni 2518003600.1695

66.39 €

1 4 giorni 2520004000.1912

Loading...

Informazioni di base

Profilo cinghia Estremità chiusa Superficie denti cinghia Standard (Con un lato) Profilo cinghia HTD 5M
Materiale corpo base Poliammide Denominazione Cinghia dentata Colore corpo base Nero
Versione 1 Chiuso ISO ISO 13050 RoHS

Supporto tecnico