Cinghie dentate a metraggio profilo T 5 (22054) (22054-0510X0500)

Cinghie dentate a metraggio profilo T 5 (22054) 22054-0510X0500

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22054-0510X0500

Marca: NORELEM

Prezzo: 8.53

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza nominale W (mm): 10 mm

L=Lunghezza: 500

Forza di tensionamento max.: 320 N

Peso (ERP): 0.0128 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22054-0510X0500

Codice componente
22054-0510X0500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
L=Lunghezza Forza di tensionamento max.
(N)
Peso (ERP)
(kg)

8.53 €

1 4 giorni 105003200.0128

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cinghia Estremità aperta Superficie denti cinghia Standard (Con un lato) Materiale cinghia Cinghia in poliuretano
Profilo cinghia T5 Denominazione Cinghia dentata DIN DIN 7721
Colore corpo base Grigio RoHS

Si trova sulla pagina di Cinghie dentate a metraggio profilo T 5 (22054), il codice articolo è il seguente: 22054-0510X0500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22054-0510X0500.

Tipologia prodotto

Codice componente
22054-0510X1000
22054-0510X1500
22054-0510X2000
22054-0510X2500
22054-0510X3000
22054-0510X3500
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
L=Lunghezza Forza di tensionamento max.
(N)
Peso (ERP)
(kg)

17.10 €

1 4 giorni 1010003200.0237

25.65 €

1 4 giorni 1015003200.0334

34.18 €

1 4 giorni 1020003200.0461

42.75 €

1 4 giorni 1025003200.0592

51.29 €

1 4 giorni 1030003200.0698

59.85 €

1 4 giorni 1035003200.0817

Supporto tecnico