Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 3M, Forma A (22004) (22004-030922)

Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 3M, Forma A (22004) 22004-030922

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22004-030922

Marca: NORELEM

Prezzo: 10.31

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza cinghia usata (mm): 9

Numero di denti: 22 t

B=Larghezza: 12.8

D=Diametro: 21.01

D1 max.: 13


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22004-030922

Codice componente
22004-030922
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza cinghia usata (mm) Numero di denti
(t)
B=Larghezza D=Diametro D1 max. D3 D4 max. L Peso (ERP)
(kg)

10.31 €

1 4 giorni 92212.821.011320.252520.60.0137

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Puleggia dentata Materiale Alluminio Denominazione Puleggia per cinghia dentata
Forma A P=Profilo HTD3M RoHS
PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 3M, Forma A (22004), il codice articolo è il seguente: 22004-030922.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22004-030922.

Tipologia prodotto

Codice componente
22004-030918
22004-030920
22004-030921
22004-030924
22004-030926
22004-030928
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza cinghia usata (mm) Numero di denti
(t)
B=Larghezza D=Diametro D1 max. D3 D4 max. L Peso (ERP)
(kg)

9.48 €

1 4 giorni 91812.817.191116.432020.60.0087

9.69 €

1 4 giorni 92012.819.11318.342320.60.0125

9.89 €

1 4 giorni 92112.820.051319.292520.60.0125

10.63 €

1 4 giorni 92412.822.921422.162520.60.0162

10.89 €

1 4 giorni 92612.824.831624.072820.60.0199

11.29 €

1 4 giorni 92812.826.741825.983220.60.0230

Supporto tecnico