Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 8M, per larghezza cinghia 50 mm (22004)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22004-0850018
22004-0850020
22004-0850022
22004-0850024
22004-0850026
22004-0850028
22004-0850030
22004-0850032
22004-0850034
22004-0850036
22004-0850038
22004-0850040
22004-0850044
22004-0850048
22004-0850056
22004-0850060
22004-0850064
22004-0850072
22004-0850080
22004-0850084
22004-0850090
22004-0850112
22004-0850144
22004-0850168
22004-0850192
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Materiale Forma D=Diametro D1 max. D2 max. D3 D4 max. D5 L Peso (ERP)
(kg)

20.45 €

1 4 giorni 18AcciaioA45.84321244.4651-700.6803

21.06 €

1 4 giorni 20AcciaioA50.93361249.5657-700.8444

21.31 €

1 4 giorni 22AcciaioA56.02431254.6562-701.0000

22.51 €

1 4 giorni 24AcciaioA61.12491259.7467-701.3100

24.98 €

1 4 giorni 26AcciaioA66.21501264.8473-701.5200

28.36 €

1 4 giorni 28AcciaioA71.3551469.9377-701.7800

28.83 €

1 4 giorni 30AcciaioA76.39601475.0284-702.0900

31.88 €

1 4 giorni 32AcciaioA81.49641480.1288-702.4000

33.95 €

1 4 giorni 34AcciaioA86.58701485.2194-702.7000

35.67 €

1 4 giorni 36AcciaioA91.67751490.398-703.0500

38.93 €

1 4 giorni 38AcciaioA96.77801495.39104-703.4800

41.95 €

1 4 giorni 40AcciaioA101.868514100.49108-703.6400

47.71 €

1 4 giorni 44Ghisa grigiaA112.059614110.67121-704.7700

61.44 €

1 4 giorni 48Ghisa grigiaA122.2310414120.86129-705.7000

63.55 €

1 4 giorni 56Ghisa grigiaH142.69018141.23150117605.5900

79.28 €

1 4 giorni 60Ghisa grigiaH152.7910018151.42158127605.8600

91.94 €

1 4 giorni 64Ghisa grigiaH162.9710018161.6168137607.2500

126.09 €

1 4 giorni 72Ghisa grigiaH183.3510018181.97192158608.4600

94.65 €

1 4 giorni 80Ghisa grigiaI203.7211018202.35-179609.7300

107.93 €

1 4 giorni 84Ghisa grigiaJ213.911018212.53-190608.7100

140.18 €

1 4 giorni 90Ghisa grigiaJ229.1811018227.81-204609.5650

175.08 €

1 4 giorni 112Ghisa grigiaJ285.2111020283.83-2606010.9200

185.18 €

1 4 giorni 144Ghisa grigiaJ366.6911020365.32-3426012.9400

224.94 €

1 4 giorni 168Ghisa grigiaJ427.812020426.42-4036016.0000

282.91 €

1 4 giorni 192Ghisa grigiaJ488.9213020487.54-4656022.4000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Puleggia dentata Larghezza cinghia usata (mm) 50 Denominazione Puleggia per cinghia dentata
Superficie corpo base Fosfatizzato B=Larghezza 60 P=Profilo HTD 8M
RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico