Codice articolo del costruttore: 22005-0515034
Marca: NORELEM
Prezzo: 19.25 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Numero di denti: 34 t
Materiale: Acciaio
Forma: H
Versione 2: P. bussola di serraggio conica 1008
B=Larghezza: 22
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22005-0515034
Codice componente
|
---|
22005-0515034 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Materiale | Forma | Versione 2 | B=Larghezza | D=Diametro | D1 max. | D3 | D4 max. | D5 | L | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.25 € | 1 | 4 giorni | 34 | Acciaio | H | P. bussola di serraggio conica 1008 | 22 | 54.11 | - | 52.97 | 57 | - | 22 | 0.1901 |
Loading...
Tipo | Puleggia dentata | Larghezza cinghia usata (mm) | 15 | Denominazione | Puleggia per cinghia dentata |
---|---|---|---|---|---|
Superficie corpo base | Fosfatizzato | P=Profilo | HTD 5M | ISO | 1940 |
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 5M, per montaggio con bussole coniche di serraggio (22005), il codice articolo è il seguente: 22005-0515034.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22005-0515034.
Configura
Proprietà di base
D1 max.
D5
Numero di denti(t)
Materiale
Forma
Versione 2
B=Larghezza
D=Diametro
D3
D4 max.
L
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22005-0515036 |
22005-0515038 |
22005-0515040 |
22005-0515044 |
22005-0515048 |
22005-0515056 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di denti (t) | Materiale | Forma | Versione 2 | B=Larghezza | D=Diametro | D1 max. | D3 | D4 max. | D5 | L | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.73 € | 1 | 4 giorni | 36 | Acciaio | H | P. bussola di serraggio conica 1108 | 22 | 57.3 | - | 56.16 | 62 | - | 22 | 0.2056 | ||
21.57 € | 1 | 4 giorni | 38 | Acciaio | H | P. bussola di serraggio conica 1108 | 22 | 60.48 | - | 59.34 | 67 | - | 22 | 0.2567 | ||
21.78 € | 1 | 4 giorni | 40 | Acciaio | H | P. bussola di serraggio conica 1108 | 22 | 63.66 | - | 62.52 | 73 | - | 22 | 0.3117 | ||
24.92 € | 1 | 4 giorni | 44 | Acciaio | H | P. bussola di serraggio conica 1108 | 22 | 70.03 | - | 68.89 | 75 | - | 22 | 0.4137 | ||
25.83 € | 1 | 4 giorni | 48 | Acciaio | A | P. bussola di serraggio conica 1210 | 20.5 | 76.39 | 64 | 75.25 | 84 | - | 25 | 0.4550 | ||
28.64 € | 1 | 4 giorni | 56 | Ghisa grigia | A | P. bussola di serraggio conica 1210 | 20.5 | 89.13 | 70 | 87.99 | 94 | - | 25 | 0.7295 |