Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 3M, Forma P (22004) (22004-031515)

Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 3M, Forma P (22004) 22004-031515

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22004-031515

Marca: NORELEM

Prezzo: 11.29

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza cinghia usata (mm): 15

Numero di denti: 15 t

B=Larghezza: 17

D=Diametro: 14.32

D1 max.: 18


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22004-031515

Codice componente
22004-031515
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza cinghia usata (mm) Numero di denti
(t)
B=Larghezza D=Diametro D1 max. D3 D4 max. L Peso (ERP)
(kg)

11.29 €

1 4 giorni 15151714.321813.5617.5260.0115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Puleggia dentata Materiale Alluminio Denominazione Puleggia per cinghia dentata
Forma P P=Profilo HTD3M RoHS
PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 3M, Forma P (22004), il codice articolo è il seguente: 22004-031515.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22004-031515.

Tipologia prodotto

Codice componente
22004-030910
22004-030912
22004-030914
22004-030915
22004-031510
22004-031512
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza cinghia usata (mm) Numero di denti
(t)
B=Larghezza D=Diametro D1 max. D3 D4 max. L Peso (ERP)
(kg)

8.96 €

1 4 giorni 91010.29.55138.791317.50.0036

9.38 €

1 4 giorni 91210.211.461510.71517.50.0058

9.62 €

1 4 giorni 91410.213.371812.611617.50.0066

9.81 €

1 4 giorni 91510.214.321813.5617.517.50.0077

10.01 €

1 4 giorni 1510179.55138.7913260.0049

10.63 €

1 4 giorni 15121711.461510.715260.0079

Supporto tecnico