Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 3M, Forma G (22004) (22004-030960)

Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 3M, Forma G (22004) 22004-030960

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22004-030960

Marca: NORELEM

Prezzo: 19.83

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza cinghia usata (mm): 9

Numero di denti: 60 t

B=Larghezza: 13.4

D=Diametro: 57.3

D3: 56.54


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22004-030960

Codice componente
22004-030960
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza cinghia usata (mm) Numero di denti
(t)
B=Larghezza D=Diametro D3 L Peso (ERP)
(kg)

19.83 €

1 4 giorni 96013.457.356.5422.20.1068

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Puleggia dentata Materiale Alluminio Denominazione Puleggia per cinghia dentata
Forma G D1 max. 33 P=Profilo HTD3M
RoHS PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 3M, Forma G (22004), il codice articolo è il seguente: 22004-030960.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22004-030960.

Tipologia prodotto

Codice componente
22004-030948
22004-030972
22004-031548
22004-031560
22004-031572
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza cinghia usata (mm) Numero di denti
(t)
B=Larghezza D=Diametro D3 L Peso (ERP)
(kg)

17.35 €

1 4 giorni 94813.445.8445.0822.20.0731

23.03 €

1 4 giorni 97213.468.7567.9922.20.1475

21.54 €

1 4 giorni 15482045.8445.08300.1031

26.00 €

1 4 giorni 15602057.356.54300.1537

29.75 €

1 4 giorni 15722068.7567.99300.2106

Supporto tecnico