Ingranaggi conici in acciaio, rapporto di trasmissione 1:1 dentatura fresata, dritta, angolo di ingranamento 20° (22430) (Codici componente)

Ingranaggi conici in acciaio, rapporto di trasmissione 1:1 dentatura fresata, dritta, angolo di ingranamento 20° (22430)
· Angolo asse di 90°

· Per la trasmissione della coppia angolare nella costruzione di macchine e impianti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22430-010110016
22430-010110019
22430-010110022
22430-010110026
22430-010110030
22430-015110016
22430-015110019
22430-015110022
22430-015110026
22430-015110030
22430-020110016
22430-020110019
22430-020110022
22430-020110026
22430-020110030
22430-025110016
22430-025110019
22430-025110022
22430-025110026
22430-025110030
22430-030110016
22430-030110019
22430-030110022
22430-030110026
22430-030110030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modulo Numero di denti Larghezza
(mm)
D3
(Ø)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
L1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

17.13 €

1 4 giorni 11611.2417.41613.31646.70.0200

17.58 €

1 4 giorni 11911.8420.41915.31846.60.0200

19.68 €

1 4 giorni 12212.8523.42216.3204.76.10.0200

21.96 €

1 4 giorni 12613.3527.42620.3225.570.0400

25.38 €

1 4 giorni 13016531.43020.3266.480.0500

18.82 €

1 4 giorni 1.51618.9826.12420.326612.20.0400

20.95 €

1 4 giorni 1.51921.3830.628.520.330711.60.0500

23.79 €

1 4 giorni 1.52222.5835.13325.3337.512.70.0900

27.45 €

1 4 giorni 1.52623.2841.13928.3368.5120.1200

34.51 €

1 4 giorni 1.53027.21247.14530421012.10.1700

22.26 €

1 4 giorni 21623.5834.83225.333813.60.0800

27.13 €

1 4 giorni 21924.2840.83825.3369120.1100

32.13 €

1 4 giorni 22227.91046.84430.34210140.1800

48.18 €

1 4 giorni 22631.41254.85235.3481213.70.2800

58.22 €

1 4 giorni 23034.11262.86040.35413170.4100

33.73 €

1 4 giorni 2.51628.11243.54030.3401015.20.1400

43.53 €

1 4 giorni 2.51927.1125147.535.34211130.2100

46.58 €

1 4 giorni 2.52230.11258.55545.3481215.70.3600

54.26 €

1 4 giorni 2.52633.21568.56545.35415160.4700

66.92 €

1 4 giorni 2.530391578.57550.36416200.7400

39.51 €

1 4 giorni 31631.71252.24840.3461218.10.2800

45.21 €

1 4 giorni 319361461.25740.3541317.10.3900

50.89 €

1 4 giorni 32236.91570.26650.3581517.10.5900

64.64 €

1 4 giorni 32638.41582.27850.36417180.7700

71.51 €

1 4 giorni 33043.82094.29060.37419221.1900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Ingranaggi conici dritti Materiale Materiale acciaio per usi generici Denominazione Ruota conica
Superficie corpo base Grezzo Versione 1 Dritto Rapporto di trasmissione 1:1
RoHS

Supporto tecnico