Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22710-111000 |
22710-111050 |
22710-111080 |
22710-111100 |
22710-211000 |
22710-211050 |
22710-211080 |
22710-211100 |
22710-221000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale componenti | Forma | Colore corpo base | Rapporto di trasmissione | L=Lunghezza (mm) | Coppia motrice max. M (Nm) | SW1 | SW2 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.73 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | A | Blu | 1:1 | - | 4 | 6 | 6 | 0.0705 | ||
53.64 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | A | Blu | 1:1 | 50 | 4 | 6 | 6 | 0.0885 | ||
53.67 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | A | Blu | 1:1 | 80 | 4 | 6 | 6 | 0.0951 | ||
53.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | A | Blu | 1:1 | 100 | 4 | 6 | 6 | 0.1005 | ||
47.58 € | 1 | 4 giorni | - | B | Rosso | 1:1 | - | 5.5 | 7 | 7 | 0.1006 | ||
63.59 € | 1 | 4 giorni | - | B | Rosso | 1:1 | 50 | 5.5 | 7 | 7 | 0.1244 | ||
64.56 € | 1 | 4 giorni | - | B | Rosso | 1:1 | 80 | 5.5 | 7 | 7 | 0.1349 | ||
64.64 € | 1 | 4 giorni | - | B | Rosso | 1:1 | 100 | 5.5 | 7 | 7 | 0.1397 | ||
47.58 € | 1 | 4 giorni | - | B | Verde | 2:1 | - | 5.5 | 7 | 7 | 0.0883 |
Loading...
Materiale corpo base | Plastica | Denominazione | Coppia conica | max. numero di giri giri/min | 150 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Materiale componenti
Forma
Colore corpo base
Rapporto di trasmissione
L=Lunghezza(mm)
Coppia motrice max. M(Nm)
SW1
SW2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali