Ingranaggi conici in zinco, rapporto di trasmissione 1:1 pressofuso, dentatura diritta, angolo di pressione 20° (22433) (Codici componente)

Ingranaggi conici in zinco, rapporto di trasmissione 1:1 pressofuso, dentatura diritta, angolo di pressione 20° (22433)
· Per la trasmissione della coppia angolare nella costruzione di macchine e impianti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22433-05110016
22433-15110016
22433-20110016
22433-25110016
22433-30110016
22433-35110016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modulo Larghezza
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
D3=Filettatura A
(mm)
B
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Max. coppia
(Ncm)
Peso (ERP)
(kg)

2.28 €

1 4 giorni 11317.31612617.94.57.51321.80.0074

4.61 €

1 4 giorni 1.518.6262419825.26.910.71773.10.0269

5.35 €

1 4 giorni 221.334.8322310309.61019.2185.70.0511

7.47 €

1 4 giorni 2.525.543.340261236.212.312233570.0883

10.71 €

1 4 giorni 329.352.348301442.7141326576.80.1457

16.17 €

1 4 giorni 3.533.261.456341649.415.51429.2898.90.2276

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Ingranaggi conici dritti Numero di denti 16 Materiale corpo base Zinco
Denominazione Ruota conica Superficie corpo base Grezzo Versione 1 Dritto
Rapporto di trasmissione 1:1 RoHS

Supporto tecnico