Ingranaggi conici in plastica, rapporto di trasmissione 1:3 stampati a iniezione, dentatura diritta, angolo di pressione 20° (22432) (Codici componente)

Ingranaggi conici in plastica, rapporto di trasmissione 1:3 stampati a iniezione, dentatura diritta, angolo di pressione 20° (22432)
· Durezza elevata

· Coefficiente di attrito basso

· Lunga durata utile

· Protezione efficace contro la rottura dei denti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22432-110130015
22432-110130045
22432-115130015
22432-115130045
22432-120130010
22432-120130030
22432-125130010
22432-125130030
22432-210130015
22432-210130045
22432-215130015
22432-215130045
22432-220130010
22432-220130030
22432-225130010
22432-225130030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modulo Numero di denti Larghezza
(mm)
Materiale corpo base D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
D3=Filettatura A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Max. coppia
(Ncm)
Peso (ERP)
(kg)

1.35 €

1 4 giorni 11520.5Poliossimetilene16.41512.3534.3-911.4-16.90.0027

4.17 €

1 4 giorni 14517.9Poliossimetilene45.74523.410-22.48.89.616.249.70.0172

2.62 €

1 4 giorni 1.51526.6Poliossimetilene25.122.517.2847.3-1412.3-59.30.0076

7.95 €

1 4 giorni 1.54523.2Poliossimetilene68.567.530.412-29.71411.821.4178.10.0502

2.50 €

1 4 giorni 21025Poliossimetilene23.62015.5643.3-12.212-61.30.0060

7.47 €

1 4 giorni 23022.5Poliossimetilene61.76030.312-2812.511.819.8188.50.0368

3.78 €

1 4 giorni 2.51028.7Poliossimetilene29.62518.8852.4-15.213-119.30.0101

11.10 €

1 4 giorni 2.53029Poliossimetilene77.2753618-35.815.715.925369.90.0674

1.68 €

1 4 giorni 11520.5Polichetone16.41512.3534.3-911.4-17.80.0025

5.00 €

1 4 giorni 14517.9Polichetone45.74523.410-22.48.89.616.252.20.0156

3.22 €

1 4 giorni 1.51526.6Polichetone25.122.517.2847.3-1412.3-62.30.0067

9.62 €

1 4 giorni 1.54523.2Polichetone68.567.530.412-29.71411.821.41870.0455

2.98 €

1 4 giorni 21025Polichetone23.62015.5643.3-12.212-64.30.0053

9.00 €

1 4 giorni 23022.5Polichetone61.76030.312-2812.511.819.8197.90.0333

4.54 €

1 4 giorni 2.51028.7Polichetone29.62518.8852.4-15.213-125.30.0090

13.36 €

1 4 giorni 2.53029Polichetone77.2753618-35.815.715.925388.40.0591

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Ingranaggi conici dritti Denominazione Ruota conica Versione 1 Dritto
Rapporto di trasmissione 1:3 RoHS

Supporto tecnico