Ingranaggi conici in plastica, rapporto di trasmissione 1:1 stampati, dentatura diritta, angolo di pressione 20° (22432)

Ingranaggi conici in plastica, rapporto di trasmissione 1:1 stampati, dentatura diritta, angolo di pressione 20° (22432)
· Durezza elevata

· Coefficiente di attrito basso

· Lunga durata utile

· Protezione efficace contro la rottura dei denti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22432-105110016
22432-110110016
22432-110110030
22432-115110016
22432-120110016
22432-125110016
22432-130110016
22432-135110016
22432-205110016
22432-210110016
22432-210110030
22432-215110016
22432-220110016
22432-225110016
22432-230110016
22432-235110016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modulo Numero di denti Larghezza
(mm)
Materiale corpo base D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
D3=Filettatura A
(mm)
B
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Max. coppia
(Ncm)
Peso (ERP)
(kg)

0.57 €

1 4 giorni 0.5168.1Poliossimetilene8.787310.5268.110.0003

0.75 €

1 4 giorni 11613.6Poliossimetilene17.61612518.44.7813.69.40.0019

3.35 €

1 4 giorni 13015.4Poliossimetilene313015625.177.613.326.30.0061

2.82 €

1 4 giorni 1.51618.4Poliossimetilene26.42418.5825.871016.231.60.0060

3.24 €

1 4 giorni 21621.2Poliossimetilene34.93221.91030.4109.718.380.40.0111

4.90 €

1 4 giorni 2.51625.5Poliossimetilene43.54025.2123712.311.522.9154.50.0197

5.60 €

1 4 giorni 31629.2Poliossimetilene52.34828.8144313.813.225.7249.70.0310

9.16 €

1 4 giorni 3.51633.1Poliossimetilene61.45633.31849.515.814.628389.10.0466

0.66 €

1 4 giorni 0.5168.1Polichetone8.787310.5268.110.0003

0.94 €

1 4 giorni 11613.6Polichetone17.61612518.44.7813.69.90.0018

4.06 €

1 4 giorni 13015.4Polichetone313015625.177.613.327.70.0053

3.35 €

1 4 giorni 1.51618.4Polichetone26.42418.5825.871016.233.20.0053

3.89 €

1 4 giorni 21621.2Polichetone34.93221.91030.4109.718.384.40.0098

5.85 €

1 4 giorni 2.51625.5Polichetone43.54025.2123712.311.522.9162.30.0175

6.75 €

1 4 giorni 31629.2Polichetone52.34828.8144313.813.225.7262.20.0276

11.01 €

1 4 giorni 3.51633.1Polichetone61.45633.31849.515.814.628408.60.0417

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Ingranaggi conici dritti Denominazione Ruota conica Versione 1 Dritto
Rapporto di trasmissione 1:1 RoHS

Supporto tecnico