Codice articolo del costruttore: 22500-502012
Marca: NORELEM
Prezzo: 83.26 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Modulo: 2.75
Materiale corpo base: Ottone
Denominazione: Ruota a vite
Superficie corpo base: -
A=Distanza degli assi: 50
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22500-502012
Codice componente
|
---|
22500-502012 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Modulo | Materiale corpo base | Denominazione | Superficie corpo base | A=Distanza degli assi | D1=Diametro primitivo (mm) | D2=Diametro primitivo (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | Z1 | Z2 | Angolo d'inclinazione | Coppia in uscita T2 Grasso minerale (Nm) | Coppia in uscita T2 Olio minerale (Nm) | Coppia in uscita T2 Olio sintetico (Nm) | Rapporto di trasmissione | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.26 € | 1 | 4 giorni | 2.75 | Ottone | Ruota a vite | - | 50 | - | 69.5 | - | 77 | - | 24 | 10° 23 | 66.4 | 79.6 | 99.6 | 12:1 | 0.6164 |
Loading...
Tipo di prodotto | Destrorso | RoHS | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Ingranaggio a vite destrorso distanza degli assi 50 mm (22500), il codice articolo è il seguente: 22500-502012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22500-502012.
Configura
Proprietà di base
Superficie corpo base
D1=Diametro primitivo(mm)
D3(mm)
Z1
Modulo
Materiale corpo base
Denominazione
A=Distanza degli assi
D2=Diametro primitivo(mm)
D4(mm)
Z2
Angolo d'inclinazione
Coppia in uscita T2 Grasso minerale(Nm)
Coppia in uscita T2 Olio minerale(Nm)
Coppia in uscita T2 Olio sintetico(Nm)
Rapporto di trasmissione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22500-502004 |
22500-502006 |
22500-502008 |
22500-502014 |
22500-502019 |
22500-502023 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Modulo | Materiale corpo base | Denominazione | Superficie corpo base | A=Distanza degli assi | D1=Diametro primitivo (mm) | D2=Diametro primitivo (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | Z1 | Z2 | Angolo d'inclinazione | Coppia in uscita T2 Grasso minerale (Nm) | Coppia in uscita T2 Olio minerale (Nm) | Coppia in uscita T2 Olio sintetico (Nm) | Rapporto di trasmissione | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.26 € | 1 | 4 giorni | 3.5 | Ottone | Ruota a vite | - | 50 | - | 67.9 | - | 77 | - | 17 | 25° 51 | 34 | 40.8 | 51 | 4.25:1 | 0.5848 | ||
83.26 € | 1 | 4 giorni | 3.5 | Ottone | Ruota a vite | - | 50 | - | 68.2 | - | 77 | - | 18 | 19° 17 | 52 | 62.4 | 78 | 6:1 | 0.5886 | ||
83.26 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | Ottone | Ruota a vite | - | 50 | - | 68.71 | - | 77 | - | 26 | 13° 52 | 64.3 | 77.1 | 96.4 | 8.66:1 | 0.6056 | ||
83.26 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | Ottone | Ruota a vite | - | 50 | - | 70.1 | - | 77 | - | 27 | 9° 38 | 62.8 | 75.4 | 94.2 | 13.5:1 | 0.6299 | ||
83.26 € | 1 | 4 giorni | 3.5 | Ottone | Ruota a vite | - | 50 | - | 68 | - | 77 | - | 19 | 6° 17 | 78.2 | 93.8 | 117.3 | 19:1 | 0.5873 | ||
83.26 € | 1 | 4 giorni | 3 | Ottone | Ruota a vite | - | 50 | - | 69.42 | - | 77 | - | 23 | 5° 38 | 71.1 | 85.3 | 106.6 | 23:1 | 0.6171 |