Codice articolo del costruttore: 22500-401006
Marca: NORELEM
Prezzo: 60.13 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Modulo: 2
Materiale corpo base: Acciaio
Denominazione: Vite senza fine
Superficie corpo base: Cementato
A=Distanza degli assi: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22500-401006
Codice componente
|
---|
22500-401006 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Modulo | Materiale corpo base | Denominazione | Superficie corpo base | A=Distanza degli assi | D1=Diametro primitivo (mm) | D2=Diametro primitivo (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | Z1 | Z2 | Angolo d'inclinazione | Coppia in uscita T2 Grasso minerale (Nm) | Coppia in uscita T2 Olio minerale (Nm) | Coppia in uscita T2 Olio sintetico (Nm) | Rapporto di trasmissione | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.13 € | 1 | 4 giorni | 2 | Acciaio | Vite senza fine | Cementato | - | 22 | - | 26 | - | 4 | - | 21° 19 | 29.5 | 35.4 | 44.2 | - | 0.0580 |
Loading...
Tipo di prodotto | Destrorso | RoHS | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Ingranaggio a vite destrorso distanza degli assi 40 mm (22500), il codice articolo è il seguente: 22500-401006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22500-401006.
Configura
Proprietà di base
A=Distanza degli assi
D2=Diametro primitivo(mm)
D4(mm)
Z2
Rapporto di trasmissione
Modulo
Materiale corpo base
Denominazione
Superficie corpo base
D1=Diametro primitivo(mm)
D3(mm)
Z1
Angolo d'inclinazione
Coppia in uscita T2 Grasso minerale(Nm)
Coppia in uscita T2 Olio minerale(Nm)
Coppia in uscita T2 Olio sintetico(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22500-401008 |
22500-401010 |
22500-401012 |
22500-401015 |
22500-401020 |
22500-401025 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Modulo | Materiale corpo base | Denominazione | Superficie corpo base | A=Distanza degli assi | D1=Diametro primitivo (mm) | D2=Diametro primitivo (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | Z1 | Z2 | Angolo d'inclinazione | Coppia in uscita T2 Grasso minerale (Nm) | Coppia in uscita T2 Olio minerale (Nm) | Coppia in uscita T2 Olio sintetico (Nm) | Rapporto di trasmissione | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.13 € | 1 | 4 giorni | 2.25 | Acciaio | Vite senza fine | Cementato | - | 23.64 | - | 28.14 | - | 3 | - | 16° 35 | 27.5 | 33 | 41.2 | - | 0.0706 | ||
60.13 € | 1 | 4 giorni | 1.9 | Acciaio | Vite senza fine | Cementato | - | 20.66 | - | 24.46 | - | 3 | - | 16° 1 | 29.5 | 35.4 | 44.2 | - | 0.0490 | ||
60.13 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | Acciaio | Vite senza fine | Cementato | - | 25.05 | - | 28.05 | - | 3 | - | 10° 21 | 25.2 | 30.2 | 37.8 | - | 0.0805 | ||
51.05 € | 1 | 4 giorni | 1.9 | Acciaio | Vite senza fine | Cementato | - | 22.14 | - | 25.94 | - | 2 | - | 9° 53 | 28 | 33.6 | 42 | - | 0.0590 | ||
51.05 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | Acciaio | Vite senza fine | Cementato | - | 19.2 | - | 22.2 | - | 2 | - | 8° 59 | 28.9 | 34.6 | 43.3 | - | 0.0401 | ||
51.05 € | 1 | 4 giorni | 1.15 | Acciaio | Vite senza fine | Cementato | - | 22.15 | - | 24.45 | - | 2 | - | 5° 58 | 24.4 | 29.2 | 36.6 | - | 0.0591 |