Ingranaggio a vite destrorso distanza degli assi 31 mm (22500)

Ingranaggio a vite destrorso distanza degli assi 31 mm (22500)
· Ideale per il funzionamento continuo a un numero di giri elevato e coppie elevate

· Angolo di ingranamento 15°

· Per la realizzazione di riduttori a vite senza fine con un'angolazione dell'asse di 90°

· Vite senza fine cementata e rettificata

· Pronto al montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22500-311002
22500-311003
22500-311004
22500-311005
22500-311006
22500-311007
22500-311008
22500-311010
22500-311012
22500-311015
22500-311018
22500-311020
22500-311022
22500-311023
22500-311024
22500-311025
22500-311028
22500-311030
22500-311032
22500-311038
22500-311045
22500-311050
22500-311055
22500-311060
22500-311070
22500-311075
22500-311090
22500-311100
22500-312002
22500-312003
22500-312004
22500-312005
22500-312006
22500-312007
22500-312008
22500-312010
22500-312012
22500-312015
22500-312018
22500-312020
22500-312022
22500-312023
22500-312024
22500-312025
22500-312028
22500-312030
22500-312032
22500-312038
22500-312045
22500-312050
22500-312055
22500-312060
22500-312070
22500-312075
22500-312090
22500-312100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modulo Materiale corpo base Denominazione Superficie corpo base A=Distanza degli assi D1=Diametro primitivo
(mm)
D2=Diametro primitivo
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
Z1 Z2 Angolo d'inclinazione Coppia in uscita T2 Grasso minerale
(Nm)
Coppia in uscita T2 Olio minerale
(Nm)
Coppia in uscita T2 Olio sintetico
(Nm)
Rapporto di trasmissione Peso (ERP)
(kg)

48.98 €

1 4 giorni 1.25AcciaioVite senza fineCementato-17.6-20.1-10-45° 154.45.36.6-0.0379

48.98 €

1 4 giorni 1.15AcciaioVite senza fineCementato-19.97-22.27-10-35° 104.55.46.7-0.0500

50.66 €

1 4 giorni 1.25AcciaioVite senza fineCementato-20.4-22.9-7-25° 24910.813.5-0.0514

50.66 €

1 4 giorni 1.3AcciaioVite senza fineCementato-19.35-21.95-6-23° 469.511.414.2-0.0462

50.66 €

1 4 giorni 1.3AcciaioVite senza fineCementato-20.8-23.4-5-18° 137.69.111.4-0.0534

50.66 €

1 4 giorni 1.5AcciaioVite senza fineCementato-17.1-20.1-4-20° 329.711.614.5-0.0360

50.66 €

1 4 giorni 1.75AcciaioVite senza fineCementato-15.5-19-3-19° 49101215-0.0287

45.31 €

1 4 giorni 1.4AcciaioVite senza fineCementato-18.9-21.7-3-12° 509.511.414.2-0.0445

45.31 €

1 4 giorni 1.25AcciaioVite senza fineCementato-15.6-18.1-3-13° 5512.114.518.1-0.0295

45.31 €

1 4 giorni 1.5AcciaioVite senza fineCementato-16.2-19.2-2-10° 4010.712.816-0.0322

45.31 €

1 4 giorni 1.25AcciaioVite senza fineCementato-16.46-18.96-2-8° 4410.312.415.4-0.0331

45.31 €

1 4 giorni 0.75AcciaioVite senza fineCementato-16.54-18.04-3-7° 498.31012.4-0.0336

45.31 €

1 4 giorni 1AcciaioVite senza fineCementato-17.7-19.7-2-6° 299.611.514.4-0.0387

46.53 €

1 4 giorni 2AcciaioVite senza fineCementato-15.35-19.35-1-7° 2910.512.615.7-0.0285

46.53 €

1 4 giorni 1.75AcciaioVite senza fineCementato-19.8-23.3-1-5° 49.21113.8-0.0486

46.53 €

1 4 giorni 1.75AcciaioVite senza fineCementato-18-21.5-1-5° 359.611.514.4-0.0399

46.53 €

1 4 giorni 1.5AcciaioVite senza fineCementato-19.85-22.85-1-4° 209.110.913.6-0.0489

46.53 €

1 4 giorni 1.5AcciaioVite senza fineCementato-16.8-19.8-1-5° 710.312.415.4-0.0345

46.53 €

1 4 giorni 1.4AcciaioVite senza fineCementato-16.9-19.7-1-4° 4510.212.215.3-0.0350

46.53 €

1 4 giorni 1.25AcciaioVite senza fineCementato-14.3-16.8-1-5° 111.413.717.1-0.0241

46.53 €

1 4 giorni 1AcciaioVite senza fineCementato-16.93-18.93-1-3° 239.511.414.2-0.0351

46.53 €

1 4 giorni 0.9AcciaioVite senza fineCementato-16.9-18.7-1-3° 3910.813.5-0.0353

46.53 €

1 4 giorni 0.9AcciaioVite senza fineCementato-12.3-14.1-1-4° 1210.412.515.6-0.0171

52.29 €

1 4 giorni 0.75AcciaioVite senza fineCementato-16.9-18.4-1-2° 338.29.812.3-0.0350

52.29 €

1 4 giorni 0.7AcciaioVite senza fineCementato-12.9-14.3-1-3° 7910.813.5-0.0191

52.29 €

1 4 giorni 0.6AcciaioVite senza fineCementato-16.9-18.1-1-2° 27.38.810.9-0.0351

52.29 €

1 4 giorni 0.5AcciaioVite senza fineCementato-17-18-1-1° 416.47.79.6-0.0354

52.29 €

1 4 giorni 0.5AcciaioVite senza fineCementato-11.96-12.96-1-2° 247.48.911.1-0.0160

41.68 €

1 4 giorni 1.25OttoneRuota a vite-31-44.4-46.9-2545° 154.45.36.62.5:10.1327

41.68 €

1 4 giorni 1.15OttoneRuota a vite-31-42.03-44.5-3035° 104.55.46.73:10.1221

37.15 €

1 4 giorni 1.25OttoneRuota a vite-31-41.6-45-3025° 24910.813.54.28:10.1265

37.15 €

1 4 giorni 1.3OttoneRuota a vite-31-42.65-46.5-3023° 469.511.414.25:10.1324

37.15 €

1 4 giorni 1.3OttoneRuota a vite-31-41.2-45-3018° 137.69.111.46:10.1198

37.15 €

1 4 giorni 1.5OttoneRuota a vite-31-44.9-48.8-2820° 329.711.614.57:10.1401

37.15 €

1 4 giorni 1.75OttoneRuota a vite-31-46.5-51-2519° 491012158.33:10.1537

37.15 €

1 4 giorni 1.4OttoneRuota a vite-31-43.1-47-3012° 509.511.414.210:10.1357

37.15 €

1 4 giorni 1.25OttoneRuota a vite-31-46.4-50-3613° 5512.114.518.112:10.1506

37.15 €

1 4 giorni 1.5OttoneRuota a vite-31-45.8-50-3010° 4010.712.81615:10.1490

37.15 €

1 4 giorni 1.25OttoneRuota a vite-31-45.54-48.8-368° 4410.312.415.418:10.1480

37.15 €

1 4 giorni 0.75OttoneRuota a vite-31-45.46-48-607° 498.31012.420:10.1507

38.39 €

1 4 giorni 1OttoneRuota a vite-31-44.3-48-446° 299.611.514.422:10.1381

38.39 €

1 4 giorni 2OttoneRuota a vite-31-46.65-52-237° 2910.512.615.723:10.1483

38.39 €

1 4 giorni 1.75OttoneRuota a vite-31-42.2-47-245° 49.21113.824:10.1248

38.39 €

1 4 giorni 1.75OttoneRuota a vite-31-44-48.5-255° 359.611.514.425:10.1374

38.39 €

1 4 giorni 1.5OttoneRuota a vite-31-42.15-46.5-284° 209.110.913.628:10.1239

38.39 €

1 4 giorni 1.5OttoneRuota a vite-31-45.2-48.8-305° 710.312.415.430:10.1416

38.39 €

1 4 giorni 1.4OttoneRuota a vite-31-45.1-48.8-324° 4510.212.215.332:10.1411

38.39 €

1 4 giorni 1.25OttoneRuota a vite-31-47.7-51.2-385° 111.413.717.138:10.1573

38.39 €

1 4 giorni 1OttoneRuota a vite-31-45.07-48-453° 239.511.414.245:10.1460

38.39 €

1 4 giorni 0.9OttoneRuota a vite-31-45.1-48-503° 3910.813.550:10.1416

38.39 €

1 4 giorni 0.9OttoneRuota a vite-31-49.7-52-554° 1210.412.515.655:10.1816

39.19 €

1 4 giorni 0.75OttoneRuota a vite-31-45.1-48-602° 338.29.812.360:10.1496

39.19 €

1 4 giorni 0.7OttoneRuota a vite-31-49.1-52-703° 7910.813.570:10.1724

39.19 €

1 4 giorni 0.6OttoneRuota a vite-31-45.1-47-752° 27.38.810.975:10.1470

39.19 €

1 4 giorni 0.5OttoneRuota a vite-31-45-48-901° 416.47.79.690:10.1434

39.19 €

1 4 giorni 0.5OttoneRuota a vite-31-50.04-52.7-1002° 247.48.911.1100:10.1755

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Destrorso RoHS

Supporto tecnico