Chiusure a leva con staffa elastica Forma A (05526)

Chiusure a leva con staffa elastica Forma A (05526)
· Tecnica di chiusura semplice per coperture, rivestimenti e container

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di serbatoi

· Resistenza alle vibrazioni grazie al superamento del punto morto

· Le chiusure a leva sono avvitabili o rivettabili

· Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4301

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05526-1550911
05526-1550912
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Superficie corpo base PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

5.09 €

1 4 giorni AcciaioZincato, strato spesso passivato e top coat sigillatoNo0.0449

10.43 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo0.0435

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A Denominazione Chiusura a leva Tipo di prodotto Standard
Versione 1 Con staffa elastica Versione 2 Foro avvitamento visib. RoHS

Supporto tecnico