Serratura a scatto in plastica con incavo per maniglia, a incastro, Forma C, media (05596-42)

Serratura a scatto in plastica con incavo per maniglia, a incastro, Forma C, media (05596-42)
· Comando semplice

· Per spessore del battente della porta tra 1,2 - 2,2 mm

· Per requisiti di spazio limitato

· Montaggio rapido e semplice senza attrezzi

· Installazione a filo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05596-42-2015500

Codice componente
05596-42-2015500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.46 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Acciaio inox Forma C Tipo di stampo Medio
Denominazione Chiusura a scatto Colore principale Nero Versione 2 A incastro
B=larghezza(mm) 50.8 B1(mm) 44.2 H=altezza(mm) 13
H1 = superficie totale di tenuta(mm) 6.7 H2(mm) 2 H3(mm) 44.5
L=lunghezza(mm) 47 L1(mm) 54.6 L2(mm) 4
L3(mm) 38.1 L4(mm) 12.7 R(mm) Max. 0.25
Gamma di temperatura(°C) -40 A 60 S=Spessore battente porta in 2 Chiave in acciaio 1.4310
RoHS PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.0127

Si trova sulla pagina di Serratura a scatto in plastica con incavo per maniglia, a incastro, Forma C, media (05596-42), il codice articolo è il seguente: 05596-42-2015500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05596-42-2015500.

Supporto tecnico