Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05596-42-2221500
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Forma | D | Tipo di stampo | Grande |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Chiusura a scatto | Colore principale | Nero | Versione 2 | A incastro |
B=larghezza(mm) | 52.9 | B1(mm) | 44.2 | H=altezza(mm) | 19 |
H1 = superficie totale di tenuta(mm) | 6.7 | H2(mm) | 2 | H3(mm) | 44.5 |
L=lunghezza(mm) | 48 | L1(mm) | 56 | L2(mm) | 4 |
L3(mm) | 38.1 | L4(mm) | 12.7 | R(mm) | Max. 0.25 |
Gamma di temperatura(°C) | -40 A 60 | S=Spessore battente porta in | 2.2 | Chiave in acciaio | 1.4310 |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No | Peso (ERP)(kg) | 0.0200 |
Si trova sulla pagina di Serratura a scatto in plastica con incavo per maniglia, a incastro, Forma D, grande (05596-42), il codice articolo è il seguente: 05596-42-2221500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05596-42-2221500.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali