Chiusura a scatto in plastica con gola, montaggio a incasso, Forma B, non chiudibile a chiave (05596-44)

Chiusura a scatto in plastica con gola, montaggio a incasso, Forma B, non chiudibile a chiave (05596-44)
· Comando semplice

· Per spessore del battente della porta tra 0,9 - 1,6 mm

· Varianti con chiave.

· Montaggio rapido e semplice senza attrezzi

· Installazione a filo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05596-44-00926340
05596-44-01326340
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S=Spessore battente porta in

6.04 €

1 4 giorni 0.9-1.2

6.04 €

1 4 giorni 1.3-1.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Acciaio inox Forma B Tipo di stampo Senza chiave
Denominazione Chiusura a scatto Colore principale Nero Versione 2 A incastro
B=larghezza(mm) 34 B1(mm) 30.2 B2(mm) 17
H=altezza(mm) 24.6 H1 = superficie totale di tenuta(mm) 6.7 H2(mm) 2
H3(mm) 30.5 L=lunghezza(mm) 61 L1(mm) 67.4
L2(mm) 6.7 L3(mm) 12.5 L4(mm) 49
R(mm) Max. 0.25 Gamma di temperatura(°C) -40 A 60 Chiave in acciaio 1.4310
RoHS PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.0140

Supporto tecnico