Chiusure a scatto in acciaio inox con impugnatura, ripiegabili, Forma B (05596-05) (Codici componente)

Chiusure a scatto in acciaio inox con impugnatura, ripiegabili, Forma B (05596-05)
· Ideale per l'uso all'interno e all'esterno

· Comando semplice e veloce

· Per spessore del battente della porta tra 2 - 22 mm

· Varianti con chiave.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05596-05-1002356044
05596-05-1002356055
05596-05-1012356044
05596-05-1012356055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Superficie corpo base H7
(mm)
Viti S=Spessore battente porta in Peso (ERP)
(kg)

88.80 €

1 4 giorni Lucidato23M4x62-120.3845

88.80 €

1 4 giorni Sabbiato opaco23M4x62-120.3846

88.80 €

1 4 giorni Lucidato12.5M4x2012-220.3553

88.80 €

1 4 giorni Sabbiato opaco12.5M4x2012-220.3564

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox A2 Forma B Tipo di stampo Senza chiave
Denominazione Chiusura a scatto Versione 1 Con impugnatura Versione 2 Ripiegabile
A(mm) 19 B=larghezza(mm) 60 B1(mm) 32
B2(mm) 5.4 D=diametro(mm) 49.5 D1(mm) 50
D2(mm) 4.5 F=forza di fissaggio(N) 850 F1=forza di trazione(N) 100
H=altezza(mm) 35.9 H1(mm) 31.1 H2(mm) 4.5
H3(mm) 30.5 H4(mm) 25.5 H5(mm) 14
H6(mm) 33 L=lunghezza(mm) 41 L1(mm) 5.6
L2(mm) 11 L3(mm) 8.6 Chiave in acciaio 1.4401
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico