Chiusure a scatto in acciaio inox con attacco per cavo Bowden e impugnatura, ripiegabili, Forma A (05596-06)

Chiusure a scatto in acciaio inox con attacco per cavo Bowden e impugnatura, ripiegabili, Forma A (05596-06)
· Azionamento a distanza

· Ideale per l'uso all'interno e all'esterno

· Comando semplice e veloce

· Per spessore del battente della porta tra 2 - 22 mm

· Varianti con chiave.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05596-06-1102356044
05596-06-1102356055
05596-06-1112356044
05596-06-1112356055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Superficie corpo base H4
(mm)
Viti S=Spessore battente porta in Peso (ERP)
(kg)

109.61 €

1 4 giorni Lucidato23M4x62-120.4510

109.61 €

1 4 giorni Sabbiato opaco23M4x62-120.4510

109.61 €

1 4 giorni Lucidato12.5M4x2012-220.4220

109.61 €

1 4 giorni Sabbiato opaco12.5M4x2012-220.4220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox A2 Forma A Tipo di stampo Con chiave
Denominazione Chiusura a scatto Versione 2 Ripiegabile A(mm) 10
B=larghezza(mm) 60 D=diametro(mm) 49.5 D1(mm) 50
F1=forza di trazione(N) 100 H=altezza(mm) 35.9 H1(mm) 26.6
H2(mm) 4.5 H3(mm) 30.5 Chiave in acciaio 1.4401
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico