Codice articolo del costruttore: 05552-1611452
Marca: NORELEM
Prezzo: 42.31 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Acciaio inox
Superficie corpo base: Grezzo
H=altezza: 21 mm
L=lunghezza: 145 mm
Chiave in acciaio: 1.4301
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05552-1611452
Codice componente
|
---|
05552-1611452 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Superficie corpo base | H=altezza (mm) | L=lunghezza (mm) | Chiave in acciaio | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grezzo | 21 | 145 | 1.4301 | Sì | 0.1738 |
Loading...
Forma | A | Denominazione | Chiusura a leva | Tipo di prodotto | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Con gancio di serraggio regolabile | Versione 2 | Foro avvitamento visib. | Forza di tenuta F1(N) | 6500 |
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Chiusure a leva regolabili Forma A (05552), il codice articolo è il seguente: 05552-1611452.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05552-1611452.
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Superficie corpo base
H=altezza(mm)
L=lunghezza(mm)
Chiave in acciaio
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05552-1611451 |
05552-1611681 |
05552-1611682 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | Superficie corpo base | H=altezza (mm) | L=lunghezza (mm) | Chiave in acciaio | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.17 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Zincato | 21 | 145 | - | No | 0.1797 | ||
14.97 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Zincato | 36 | 168 | - | No | 0.1977 | ||
43.35 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grezzo | 36 | 168 | 1.4301 | Sì | 0.1901 |