Codice articolo del costruttore: 05552-9254781
Marca: NORELEM
Prezzo: 0.91 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Acciaio
Superficie corpo base: Zincato
Chiave in acciaio: -
PL Edelstahl: No
Peso (ERP): 0.0567 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05552-9254781
Codice componente
|
---|
05552-9254781 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Superficie corpo base | Chiave in acciaio | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.91 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Zincato | - | No | 0.0567 |
Loading...
Forma | B | Denominazione | Riscontro | Versione 1 | Per chiusura a leva |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | Regolabile | L=lunghezza(mm) | 78 | per codice articolo | 05552 K0051 |
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Riscontro Forma B (05552), il codice articolo è il seguente: 05552-9254781.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05552-9254781.
Configura
Proprietà di base
Chiave in acciaio
Materiale principale
Superficie corpo base
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05552-9254782 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | Superficie corpo base | Chiave in acciaio | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.62 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grezzo | 1.4301 | Sì | 0.0564 |