Chiusure a leva con gancio di serraggio mobile Forma A (05550)

Chiusure a leva con gancio di serraggio mobile Forma A (05550)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di serbatoi

· Resistenza alle vibrazioni grazie al superamento del punto morto

· Ganci di serraggio regolabili

· Le chiusure a leva sono avvitabili o rivettabili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05550-1421121
05550-1421122
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Superficie corpo base Chiave in acciaio PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

6.94 €

1 4 giorni AcciaioZincato-No0.0911

13.33 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo1.43010.0820

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A Denominazione Chiusura a leva Tipo di prodotto Standard
Versione 1 Con gancio di serraggio mobile e regolabile Versione 2 Foro avvitamento visib. Forza di tenuta F1(N) 1000
RoHS

Supporto tecnico