Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05560-91851201
Materiale principale | Acciaio | Forma | A | Denominazione | Riscontro |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di prodotto | Modello pesante | Superficie corpo base | Zincato e passivato | Versione 1 | Per chiusura a leva |
Versione 2 | Avvitabile | L=lunghezza(mm) | 120 | per codice articolo | 05560 K0052 |
RoHS | Sì | Peso (ERP)(kg) | 0.1764 |
Si trova sulla pagina di Riscontro Forma A (05560), il codice articolo è il seguente: 05560-91851201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05560-91851201.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali