Chiusure a leva con fori di avvitamento coperti, non chiudibili (05547-10)

Chiusure a leva con fori di avvitamento coperti, non chiudibili (05547-10)
· Design compatto e gradevole

· Per forze di chiusura elevate

· Senza serratura a cilindro

· A prova di manomissione grazie al fissaggio nascosto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05547-10-10064
05547-10-10076
05547-10-20064
05547-10-20076
05547-10-30064
05547-10-30076
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Superficie corpo base B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
E
(mm)
E2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

6.44 €

1 4 giorni NeroVerniciato a polvere26.519.71230186.53.564.815.50.0688

8.49 €

1 4 giorni NeroVerniciato a polvere32241634.5218476160.1000

7.48 €

1 4 giorni -Cromato lucido26.519.71230186.53.564.815.50.0681

9.52 €

1 4 giorni -Cromato lucido32241634.7218476160.1159

7.48 €

1 4 giorni -Cromatura satinata26.519.71230186.53.564.815.50.0692

9.52 €

1 4 giorni -Cromatura satinata32241634.9218476160.1159

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Zinco Denominazione Chiusura a leva Versione 1 Senza serratura
Versione 2 Foro avvitamento n.vis. D 3.2 D1(mm) 3.2
E1(mm) 12 L2(mm) 6 RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico