Codice articolo del costruttore: 05547-10-11064
Marca: NORELEM
Prezzo: 10.09 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Colore principale: Nero
Superficie corpo base: Verniciato a polvere
B=larghezza: 26.5 mm
B1: 19.7 mm
E: 12 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05547-10-11064
Codice componente
|
---|
05547-10-11064 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | Superficie corpo base | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | E (mm) | E2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09 € | 1 | 4 giorni | Nero | Verniciato a polvere | 26.5 | 19.7 | 12 | 30 | 18 | 6.5 | 3.5 | 64.8 | 15.5 | 0.0868 |
Loading...
Materiale principale | Zinco | Denominazione | Chiusura a leva | Versione 1 | Con serratura |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | Foro avvitamento n.vis. | D | 3.2 | D1(mm) | 3.2 |
E1(mm) | 12 | L2(mm) | 6 | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Chiusure a leva con fori di avvitamento coperti, chiudibili (05547-10), il codice articolo è il seguente: 05547-10-11064.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05547-10-11064.
Configura
Proprietà di base
Colore principale
Superficie corpo base
B=larghezza(mm)
B1(mm)
E(mm)
E2(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05547-10-11076 |
05547-10-21064 |
05547-10-21076 |
05547-10-31064 |
05547-10-31076 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore principale | Superficie corpo base | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | E (mm) | E2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.19 € | 1 | 4 giorni | Nero | Verniciato a polvere | 32 | 24 | 16 | 34.6 | 21 | 8 | 4 | 76 | 16 | 0.1120 | ||
10.14 € | 1 | 4 giorni | - | Cromato lucido | 26.5 | 19.7 | 12 | 30 | 18 | 6.5 | 3.5 | 64.8 | 15.5 | 0.0870 | ||
12.08 € | 1 | 4 giorni | - | Cromato lucido | 32 | 24 | 16 | 34.8 | 21 | 8 | 4 | 76 | 16 | 0.1356 | ||
10.14 € | 1 | 4 giorni | - | Cromatura satinata | 26.5 | 19.7 | 12 | 30 | 18 | 6.5 | 3.5 | 64.8 | 15.5 | 0.0878 | ||
12.08 € | 1 | 4 giorni | - | Cromatura satinata | 32 | 24 | 16 | 34.1 | 21 | 8 | 4 | 76 | 16 | 0.1366 |