Cremagliere in acciaio dentatura fresata, dritta, angolo di ingranamento 20° (22420)

Cremagliere in acciaio dentatura fresata, dritta, angolo di ingranamento 20° (22420)
· Idoneo per un montaggio continuo

· Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22420-010150X1000
22420-010150X2000
22420-010150X500
22420-015170X1000
22420-015170X2000
22420-015170X500
22420-020200X1000
22420-020200X2000
22420-020200X500
22420-025250X1000
22420-025250X2000
22420-025250X500
22420-030300X1000
22420-030300X2000
22420-030300X500
22420-040300X1000
22420-040300X2000
22420-040400X1000
22420-040400X2000
22420-040400X3000
22420-040400X500
22420-050500X1000
22420-050500X2000
22420-050500X3000
22420-050500X500
22420-060600X1000
22420-060600X2000
22420-080800X1000
22420-080800X2000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modulo Lunghezza L
(mm)
Lunghezza (nominale) B=Larghezza
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1 PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

52.56 €

1 4 giorni 11002.171000151514-1.6000

120.14 €

1 4 giorni 12001.192000151514-3.3000

26.37 €

1 4 giorni 1499.51500151514-0.8000

72.28 €

1 4 giorni 1.51003.741000171715.5-2.1000

144.44 €

1 4 giorni 1.52002.772000171715.5-4.1000

36.23 €

1 4 giorni 1.5499.51500171715.5-1.0000

65.49 €

1 4 giorni 21005.311000202018-2.7400

130.92 €

1 4 giorni 22004.342000202018-5.6000

38.23 €

1 4 giorni 2502.65500202018-1.4000

79.47 €

1 4 giorni 2.51005.311000252522.5-4.4000

158.93 €

1 4 giorni 2.52002.772000252522.5-8.7000

39.68 €

1 4 giorni 2.5502.65500252522.5-2.2000

107.60 €

1 4 giorni 31008.451000303027-6.3000

189.35 €

1 4 giorni 32007.482000303027-12.6000

53.75 €

1 4 giorni 3499.51500303027-3.2000

95.94 €

1 4 giorni 41005.311000303026No5.9200

191.72 €

1 4 giorni 42010.622000303026No12.0000

139.20 €

1 4 giorni 41005.311000404036No11.2000

267.21 €

1 4 giorni 42010.622000404036No20.0000

389.86 €

1 4 giorni 43003.363000404036No31.3000

69.59 €

1 4 giorni 4502.65500404036No5.5000

189.57 €

1 4 giorni 51005.311000505045No17.2000

369.69 €

1 4 giorni 52010.622000505045No35.0000

597.28 €

1 4 giorni 53000.223000505045No45.3000

94.75 €

1 4 giorni 5502.65500505045No8.6200

255.85 €

1 4 giorni 61017.881000606054No25.2000

499.71 €

1 4 giorni 62016.92000606054No50.4000

506.10 €

1 4 giorni 81005.311000808072No44.0000

1,012.19 €

1 4 giorni 82010.622000808072No89.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Cremagliera a sezione quadrata Materiale Materiale acciaio per usi generici Versione 1 Dritto
Versione 2 Quadrato Denominazione Cremagliera Superficie corpo base Grezzo
RoHS

Supporto tecnico