Catene a rulli in acciaio per kit di morsa a catena (04211-03) (04211-03-150500)

Catene a rulli in acciaio per kit di morsa a catena (04211-03) 04211-03-150500

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 04211-03-150500

Marca: NORELEM

Prezzo: 35.25

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Forza di bloccaggio max.: 15 kN

L=Lunghezza: 507 mm

L1: 492 mm

G: 15 mm

P: 15.875 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

04211-03-150500

Codice componente
04211-03-150500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di bloccaggio max.
(kN)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
G
(mm)
P
(mm)
B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

35.25 €

1 4 giorni 155074921515.87520130.4724

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Catene standard Materiale Acciaio Denominazione Catena a rulli
Versione 1 Semplice DIN DIN 8187 RoHS
PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Catene a rulli in acciaio per kit di morsa a catena (04211-03), il codice articolo è il seguente: 04211-03-150500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04211-03-150500.

Tipologia prodotto

Codice componente
04211-03-150125
04211-03-150250
04211-03-151000
04211-03-400125
04211-03-400250
04211-03-400500
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Forza di bloccaggio max.
(kN)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
G
(mm)
P
(mm)
B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

19.73 €

1 4 giorni 151261111515.87520130.1066

21.38 €

1 4 giorni 152532381515.87520130.2300

44.41 €

1 4 giorni 15101510001515.87520130.9569

22.22 €

1 4 giorni 401481272125.433250.3546

28.80 €

1 4 giorni 402502292125.433250.6220

41.11 €

1 4 giorni 405044832125.433251.3118

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico