Codice articolo del costruttore: 22200-40340716
Marca: NORELEM
Prezzo: 2.25 €
Tempi di consegna: 4 giorni
P: 19.05 mm
N. ISO: 12 B-1
Adatto per catena: 3/4 X 7/16
Peso (ERP): 0.0261 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22200-40340716
Tipo | Maglie di collegamento, maglie false | Materiale | Acciaio | Denominazione | Elemento di giunzione |
---|---|---|---|---|---|
Forma | L | Tipo di stampo | Elemento di giunzione con chiusura a molla | Versione 1 | 1x1 |
DIN ISO | DIN ISO 606 | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Elementi di giunzione DIN ISO 606, Forma L (22200), il codice articolo è il seguente: 22200-40340716.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22200-40340716.
Configura
Proprietà di base
P(mm)
N. ISO
Adatto per catena
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22200-40120516 |
22200-40380732 |
22200-40580308 |
22200-40800030 |
22200-41001702 |
22200-41121000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | P (mm) | N. ISO | Adatto per catena | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.52 € | 1 | 4 giorni | 12.7 | 08 B-1 | 1/2 X 5/16 | 0.0102 | ||
1.12 € | 1 | 4 giorni | 9.525 | 06 B-1 | 3/8 X 7/32 | 0.0044 | ||
1.92 € | 1 | 4 giorni | 15.875 | 10 B-1 | 5/8 X 3/8 | 0.0167 | ||
1.88 € | 1 | 4 giorni | 8 | 05 B-1 | 8.0 X 3.0mm | 0.0021 | ||
6.76 € | 1 | 4 giorni | 25.4 | 16 B-1 | 1 x 17.02 mm | 0.0841 | ||
16.12 € | 1 | 4 giorni | 38.1 | 24 B-1 | 1 1/2 x 1 | 0.3064 |