Elementi di giunzione in acciaio inox DIN ISO 606, Forma E (22212) (22212-30120516)

Elementi di giunzione in acciaio inox DIN ISO 606, Forma E (22212) 22212-30120516

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22212-30120516

Marca: NORELEM

Prezzo: 2.83

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

P: 12.7 mm

N. ISO: 08 B-1

Adatto per catena: 1/2 X 5/16

Peso (ERP): 0.0091 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22212-30120516

Codice componente
22212-30120516
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
P
(mm)
N. ISO Adatto per catena Peso (ERP)
(kg)

2.83 €

1 4 giorni 12.708 B-11/2 X 5/160.0091

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Maglie di collegamento, maglie false Materiale Acciaio inox Denominazione Elemento di giunzione
Forma E Tipo di stampo Elemento a innesto con giunzione a coppiglia Versione 1 1x1
DIN ISO DIN ISO 606 RoHS PL Edelstahl

Si trova sulla pagina di Elementi di giunzione in acciaio inox DIN ISO 606, Forma E (22212), il codice articolo è il seguente: 22212-30120516.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22212-30120516.

Tipologia prodotto

Codice componente
22212-30340716
22212-30380732
22212-30580308
22212-31001702
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
P
(mm)
N. ISO Adatto per catena Peso (ERP)
(kg)

5.95 €

1 4 giorni 19.0512 B-13/4 X 7/160.0222

2.48 €

1 4 giorni 9.52506 B-13/8 X 7/320.0047

3.77 €

1 4 giorni 15.87510 B-15/8 X 3/80.0144

9.98 €

1 4 giorni 25.416 B-11 x 17.02 mm0.0656

Supporto tecnico