Codice articolo del costruttore: 22208-30120516
Marca: NORELEM
Prezzo: 0.75 €
Tempi di consegna: 4 giorni
P: 12.7 mm
N. ISO: 08 B-1
Adatto per catena: 1/2 X 5/16
Peso (ERP): 0.0103 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22208-30120516
Tipo | Maglie di collegamento, maglie false | Materiale | Acciaio | Denominazione | Elemento di giunzione |
---|---|---|---|---|---|
Forma | E | Tipo di stampo | Elemento a innesto con giunzione a coppiglia | Versione 1 | 1x1 |
DIN ISO | DIN ISO 606 | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Elementi di giunzione DIN ISO 606 (22208), il codice articolo è il seguente: 22208-30120516.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22208-30120516.
Configura
Proprietà di base
P(mm)
N. ISO
Adatto per catena
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22208-30340716 |
22208-30580308 |
22208-31001702 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | P (mm) | N. ISO | Adatto per catena | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 1 | 4 giorni | 19.05 | 12 B-1 | 3/4 X 7/16 | 0.0241 | ||
0.98 € | 1 | 4 giorni | 15.875 | 10 B-1 | 5/8 X 3/8 | 0.0167 | ||
3.59 € | 1 | 4 giorni | 25.4 | 16 B-1 | 1 x 17.02 mm | 0.0716 |