Elementi di giunzione tripli DIN ISO 606, Forma E (22202) (22202-31001702)

Elementi di giunzione tripli DIN ISO 606, Forma E (22202) 22202-31001702

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22202-31001702

Marca: NORELEM

Prezzo: 7.70

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

P: 25.4 mm

N. ISO: 16 B-3

Adatto per catena: 1 x 17.02 mm

Peso (ERP): 0.1955 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22202-31001702

Codice componente
22202-31001702
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
P
(mm)
N. ISO Adatto per catena Peso (ERP)
(kg)

7.70 €

1 4 giorni 25.416 B-31 x 17.02 mm0.1955

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Maglie di collegamento, maglie false Materiale Acciaio Denominazione Elemento di giunzione
Forma E Tipo di stampo Elemento a innesto con giunzione a coppiglia Versione 1 Triplo
DIN ISO DIN ISO 606 RoHS PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Elementi di giunzione tripli DIN ISO 606, Forma E (22202), il codice articolo è il seguente: 22202-31001702.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22202-31001702.

Tipologia prodotto

Codice componente
22202-30120516
22202-30340716
22202-30380732
22202-30580308
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
P
(mm)
N. ISO Adatto per catena Peso (ERP)
(kg)

3.86 €

1 4 giorni 12.708 B-31/2 X 5/160.0230

4.50 €

1 4 giorni 19.0512 B-33/4 X 7/160.0656

3.04 €

1 4 giorni 9.52506 B-33/8 X 7/320.0098

4.31 €

1 4 giorni 15.87510 B-35/8 X 3/80.0389

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico