Codice articolo del costruttore: 22201-30340716
Marca: NORELEM
Prezzo: 3.20 €
Tempi di consegna: 4 giorni
P: 19.05 mm
N. ISO: 12 B-2
Adatto per catena: 3/4 X 7/16
Peso (ERP): 0.0446 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22201-30340716
Tipo | Maglie di collegamento, maglie false | Materiale | Acciaio | Denominazione | Elemento di giunzione |
---|---|---|---|---|---|
Forma | E | Tipo di stampo | Elemento a innesto con giunzione a coppiglia | Versione 1 | 2x2 |
DIN ISO | DIN ISO 606 | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Elementi di giunzione doppi DIN ISO 606, Forma E (22201), il codice articolo è il seguente: 22201-30340716.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22201-30340716.
Configura
Proprietà di base
P(mm)
N. ISO
Adatto per catena
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22201-30120516 |
22201-30380732 |
22201-30580308 |
22201-30800030 |
22201-31001702 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | P (mm) | N. ISO | Adatto per catena | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.95 € | 1 | 4 giorni | 12.7 | 08 B-2 | 1/2 X 5/16 | 0.0163 | ||
1.93 € | 1 | 4 giorni | 9.525 | 06 B-2 | 3/8 X 7/32 | 0.0072 | ||
2.87 € | 1 | 4 giorni | 15.875 | 10 B-2 | 5/8 X 3/8 | 0.0269 | ||
2.29 € | 1 | 4 giorni | 8 | 05 B-2 | 8.0 X 3.0mm | 0.0033 | ||
5.27 € | 1 | 4 giorni | 25.4 | 16 B-2 | 1 x 17.02 mm | 0.1324 |