Codice articolo del costruttore: 22201-0380732525
Marca: NORELEM
Prezzo: 124.10 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Passo: 9.525 x 5.72
Versione 2: Piastrina di giunzione dritta
G: 8.26 mm
B2: 8.53 mm
B4: 23.8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22201-0380732525
Codice componente
|
---|
22201-0380732525 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo | Versione 2 | G (mm) | B2 (mm) | B4 (mm) | B7 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | E | G=Numero di maglie | Forza di rottura F min. (kN) | N. ISO | Divisione (PxB1) | Divisione pollici (PxB1) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.10 € | 1 | 4 giorni | 9.525 x 5.72 | Piastrina di giunzione dritta | 8.26 | 8.53 | 23.8 | 3.3 | 6.35 | 3.28 | 10.24 | 525 | 16.9 | 06 B-2 | - | 3/8 X 7/32 | 4.0400 |
Loading...
Tipo | Catene standard | Materiale | Acciaio | Denominazione | Catena a rulli |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | 2x2 | ~L(mm) | ~5000 | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Catene a rulli doppie DIN ISO 606, piastra di giunzione arcuata (22201), il codice articolo è il seguente: 22201-0380732525.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22201-0380732525.
Configura
Proprietà di base
Divisione (PxB1)
Passo
Versione 2
G(mm)
B2(mm)
B4(mm)
B7(mm)
D1(mm)
D2(mm)
E
G=Numero di maglie
Forza di rottura F min.(kN)
N. ISO
Divisione pollici (PxB1)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22201-0120516393 |
22201-0340716263 |
22201-0580308315 |
22201-0800030625 |
22201-1001702197 |
22201-1121000131 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Passo | Versione 2 | G (mm) | B2 (mm) | B4 (mm) | B7 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | E | G=Numero di maglie | Forza di rottura F min. (kN) | N. ISO | Divisione (PxB1) | Divisione pollici (PxB1) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.94 € | 1 | 4 giorni | 12.7 x 7.75 | Piastrina di giunzione arcuata | 11.81 | 11.3 | 31 | 3.9 | 8.51 | 4.45 | 13.92 | 393 | 31.1 | 08 B-2 | - | 1/2 X 5/16 | 6.7700 | ||
190.15 € | 1 | 4 giorni | 19.05 x 11.68 | Piastrina di giunzione arcuata | 16.13 | 15.62 | 42.2 | 4.6 | 12.07 | 5.72 | 19.46 | 263 | 57.8 | 12 B-2 | - | 3/4 X 7/16 | 12.5500 | ||
123.84 € | 1 | 4 giorni | 15.875 x 9.65 | Piastrina di giunzione arcuata | 14.73 | 13.28 | 36.2 | 4.1 | 10.16 | 5.08 | 16.59 | 315 | 44.5 | 10 B-2 | - | 5/8 X 3/8 | 8.9500 | ||
169.92 € | 1 | 4 giorni | 8.0 x 3.0 | Piastrina di giunzione arcuata | 7.11 | 4.77 | 14.3 | 3.1 | 5 | 2.31 | 5.64 | 625 | 7.8 | 05 B-2 | - | - | 1.8350 | ||
251.84 € | 1 | 4 giorni | 25.4 x 17.02 | Piastrina di giunzione arcuata | 21.08 | 25.45 | 68 | 5.4 | 15.88 | 8.28 | 31.88 | 197 | 106 | 16 B-2 | 1 x 17.02mm | - | 27.3000 | ||
662.94 € | 1 | 4 giorni | 38.1 x 25.4 | Piastrina di giunzione arcuata | 33.4 | 37.92 | 101.8 | 6.6 | 25.4 | 14.63 | 48.36 | 131 | 280 | 24 B-2 | - | 1 1/2X1 | 67.5000 |